Gira Funk-Wandsender

Licht und Jalousie per Funk steuern

Die Gira Funk-Wandsender aus dem Gira Funk-Bussystem können genau dort angebracht werden, wo sie gewünscht und gebraucht werden, unabhängig von räumlichen Gegebenheiten und Stromleitungen. Per Funk kommunizieren sie mit den zu schaltenden Verbrauchern.

Der Anzahl der Tasten entspricht die Anzahl der beliebig kombinierbaren Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung und die Steuerung von bis zu fünf Lichtszenen.

Produktaufbau

Der Funk-Wandsender besteht aus einem Funk-Sender-Einsatz und einem aufsteckbaren Tastsensor, der neben einfachen Schalt- und Dimmbefehlen auch Leuchten oder Jalousien zentral steuern kann. Der Funk-Wandsender kann in ein Aufputz-Gehäuse eingesetzt und dann an jeder beliebigen Stelle angebracht werden - beispielsweise auf Glas oder an der Seitenwand eines Schrankes, der sonst den herkömmlichen Lichtschalter verdecken würde.

Funktionsbeispiel

Der Funk-Wandsender kann z.B. wie folgt programmiert werden: Die ersten zwei Tasten werden mit drei Lichtszenen und einer Zentral-Ausschaltung belegt, mit der dritten Taste steuern Sie die Jalousien.

Technische Daten

Spannungsversorgung

6 VDC

Batterien

2 x Lithium-Knopfzelle (CR2032)

Sendefrequenz

433,42 MHz (ASK)

Sendereichweite

ca. 100 m (Freifeld)

Temperaturbereich

0 °C bis +55 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

max. 80%

Manuelle Lichtsteuerung

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok