Modular Jack RJ 45 Cat. 6A

Technische Daten

Als Steckverbinder (Gender Changer)

Kategorie:
Cat. 6, Übertragungsklasse EA,
geeignet für 1/10 Gigabit Ethernet

Steckzyklen:
> 750

Kabelzuführung:
180°

Als Schneid-Klemm-Anschluss

Kategorie:
Cat. 6, Übertragungsklasse EA bis 500 MHz
nach ISO/IEC 11 801:2002 und EN 50173-1

Datenrate Kupfer:
10/100/1000 Mbit/s, 10 GBit/s

Steckzyklen:
ca. 750

Kabelzuführung:
180°

Netzwerk

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok