VGA + Miniklinke 3,5 mm

Technische Daten

VGA

Ausführung/Anschluss Rückseite:
Kupplung, Kupplung mit Kabelpeitsche, Lötanschluss

Buchse/Stecker:
Buchse HD15M

Spezifikation:
DIN 41652 / IEC807-2

Wellenimpedanz:
75 Ohm

Steckzyklen:
1500

Klinke

Ausführung/Anschluss Rückseite:
Kupplung, Kupplung mit Kabelpeitsche

Buchse/Stecker:
Buchse 3,5 mm

Spezifikation:
3-polig (Stereo)

Steckzyklen:
1500

Audio

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok