Gira Elektronisches Potentiometer DALI

Das elektronische Potentiometer DALI von Gira dient zur Helligkeitsregelung für elektronische Vorschaltgeräte (EVG) oder Trafos mit DALI-Schnittstelle. Bis zu 64 DALI-Teilnehmer können von verschiedenen Bedienstellen aus gesteuert werden.

Produkteigenschaften

  • Parallele Steuerung von mehreren Bedienstellen
  • Grundhelligkeit speicherbar
  • DALI-Spannungsversorgung über externes Netzteil gemäß DIN IEC 60929

Anwendungsbeispiel

Technische Daten

Stromaufnahme

max. 2 mA

Feinsicherung

F 250 H 250

Anschluss

max. 4 mm²

Dimmen

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok