Gira Wassergeschützt Aufputz IP 44 und IP 66

Robust bei Nässe und besonderer Beanspruchung

Gira Wassergeschützt Aufputz ist ein besonders robustes Schalterprogramm. Es ist geeignet für die Installation in Feuchträumen und überall dort, wo besondere Beanspruchung herrscht. So bietet es sich an für den Einsatz in Kellern, Garagen, Werkstätten und in der Fertigung und natürlich auch für den Außenbereich.
Kabelkanäle, Anschlussadapter und Abzweigdosen ermöglichen eine geordnete Installation auf der Wand.

Die SCHUKO-Steckdosen mit den Artikelnummern 017530, 078530 und 078430 sind dazu mit speziallegierten Metallteilen versehen. Sie erlauben den Einsatz in ammoniakhaltiger Luft, wie das in der Landwirtschaft, z.B. bei Viehzucht und Tierhaltung, der Fall ist.

Hohe Materialqualität

Gira Wassergeschützt Aufputz ist in Grau erhältlich, besteht aus bruchfestem Thermoplast und ist beständig gegen Öle, Fette, Kraftstoffe und Chemikalien.

Schutzart IP 66

Schalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen stehen außerdem in der Schutzart IP 66 (wasserdicht) zur Verfügung.

Abmessungen

Schalter bzw. SCHUKO-Steckdose ohne Adapter zur Kabeleinführung

H 80,5 x B 76,0 x T 58,5 mm

Schalter bzw. SCHUKO-Steckdose mit Adapter zur Kabeleinführung

H 111,5 x B 76,0 x T 58,5 mm

Abzweigdose ohne Adapter zur Kabeleinführung

H 107,5 x B 88,5 x T 58,5 mm

Abzweigdose mit Adapter zur Kabeleinführung

H 138,5 x B 88,5 x T 58,5 mm

Design/Auszeichnungen

Konzept

Gira, Radevormwald

Design

Prof. Odo Klose, Wuppertal

Auszeichnung

DEUBAU-Produkt-Preis Europa, BDA, BDI, BDLA Messe Essen GmbH, 1992

Schalterprogramme außen

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok