Gira Türkommunikations-System
Flexible Lösungen für Innen und Außen

Ob Auf- oder Unterputz, Ein- oder Mehrfamilienhaus – das Gira Türkommunikations-System ist für alle Anwendungen optimal geeignet. Neben schlüsselloser Zugangskontrolle und Videofunktion bietet Gira auch die Möglichkeit, die Tür- und Wohnungsstationen vollständig in ein IP-Netzwerk einzubinden. So können verschiedenste Bediengeräte wie die Gira Control Panels, Computer und sogar Smartphones und Tablets für die einfache und bequeme Kommunikation mit Besuchern genutzt werden.

Gira Wohnungsstation Video AP

Türsprechanlage passend zum Schalterdesign. Kompakt, elegant: Die Wohnungsstation Video AP besitzt ein hochauflösendes TFT-Farbdisplay der neusten Generation. Mit Tasten, die bereits auf leichte Berührung reagieren, lassen sich Funktionen wie Rufannahme, Türöffnen, Lichtschalten und Ruftondeaktivieren leicht steuern.
Mehr

Gira TKS-TK-Gateway

Türkommunikation per Telefon. Das Gira TKS-TK-Gateway bindet das Gira Türkommunikations-System an die vorhandene Telefonanlage an. So wird die Rufannahme und Ansteuerung des Türöffners über die angeschlossenen Telefone oder über externe Rufnummern möglich – egal, wo man sich gerade befindet, ob zu Hause, im Garten oder unterwegs.
Mehr

Gira KeylessIn Codetastatur

Gira Keyless In Codetastatur öffnet die Tür nach Eingabe der persönlichen Zahlenkombination. Bereits eine drucklose Betätigung wird dank kapazitiver Technik als Tastendruck erkannt. Die Tasten werden geschont, keine Abnutzung ist zu erkennen. Das bedeutet: mehr Sicherheit.
Mehr

Gira Türstation Edelstahl

Edel und robust. Mit der hochwertigen Edelstahl-Frontplatte ist sie nicht nur schön, sondern auch äußerst robust und damit vandalismusgeschützt und witterungsbeständig. Das Sortiment umfasst zahlreiche Varianten, mit oder ohne Farbkamera. Ausführungen für bis zu zwölf Wohneinheiten sind realisierbar.
Mehr

ab 473,38 EUR

Integrationslösungen für die Gira Türkommunikation

Gut kombiniert. Durch die Kooperation mit anderen Herstellern, wie z.B. der Firma Renz, lassen sich die Gira Türstationen Unterputz auf Wunsch in vielfältige Briefkastenanlagen zur Unterputz-, Aufputzoder freistehenden Montage integrieren.
Mehr

Preis auf Anfrage

Gira Türstation Video mit Farbkamera

Hört alles, sieht alles. Die Gira Türstation Video ist mit Farbkamera, Lautsprecher, Mikrofon und Ruftaster ausgestattet. Die Kamera erfasst einen großen Bereich und lässt sich bei der Installation exakt
in die gewünschte Position bringen. Ein weiteres Feature: die Tag-/Nacht-Umschaltung. Über eine zusätzliche Beleuchtung ist das
Gesichtsfeld des Besuchers deutlich erkennbar.
Mehr

ab 1.353,04 EUR

Gira Türkommunikationssäule

Modular erweiterbare Funktionen nach Wunsch. Die Gira Türstation lässt sich in die Gira Energiesäulen integrieren. Diese besitzen Leereinheiten, die mit Ruftaster, Türlautsprecher, Info-Modul oder der Farbkamera aus der Gira Türstation Unterputz bestückt werden können. Auch ein Automatikschalter aus dem Schalterprogramm Gira TX_44, der dann das Lichtelement bei Bewegung automatisch ein- und ausschaltet, lässt sich einsetzen.
Mehr

ab 1318,01 EUR

Komfortinstallation für die Wohnungswirtschaft

TOP