KNX Installation

Die Intelligenz steckt in den Tastsensoren oder Steuerzentralen. Diese Geräte ersetzen die herkömmlichen Schalter und versenden innerhalb eines Raumes Steuerbefehle über sogenannte Busleitungen – an Leuchten, Jalousien, die Musikanlage und an andere KNX-fähige Geräte. Zentrale Steuerung von Licht, Jalousien und Heizung, Sicherungsfunktionen gegen Einbruch, Brand oder Unwetter sowie die Reduzierung des Energieverbrauchs auf ein Minimum gehören zu den vielen Möglichkeiten des KNX Systems. Qualitäten, die insbesondere auch für Bewohner mit besonderen Ansprüchen viele Möglichkeiten bergen. Der geschulte Elektromeister kann nahezu jede gewünschte Funktion realisieren.

Gira Tastsensor 3

Verschiedenste Funktionen per Knopfdruck steuern. Mit dem Gira Tastsensor 3 lassen sich z.B. Lichtszenen extern speichern und abrufen, Leuchten schalten und dimmen oder Jalousien hoch- und herunterfahren. Ändern sich die Anforderungen, wird die Tastenbelegung einfach umprogrammiert. Der Gira Tastsensor 3 ist in drei Ausführungen erhältlich: Basis, Komfort und Plus.
Mehr

ab 155,33 EUR

Gira Control 9 KNX

Die kompakte Steuerzentrale für die KNX Installation. Das Touchpanel mit 22,9 cm [9“] großem Display ermöglicht eine komfortable Bedienung aller Busfunktionen mit nur einem Finger. Ein intelligentes Stand-by-Konzept hält den Energieverbrauch gering und sorgt gleichzeitig dafür, dass der Gira Control 9 KNX bei Bedarf „aufgeweckt“ wird, z. B. wenn wichtige Systemmeldungen eingehen oder automatisierte Vorgänge gestartet werden sollen.
Mehr

ab 3.300,94 EUR

Gira Dimmaktoren

Beleuchtungssteuerung im Gira KNX System. Die Gira Dimmaktoren ermöglichen das Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen sowie NV-Halogenlampen über induktive Trafos und Tronic-Trafos. Zudem bieten sie einen reduzierten Stand-by-Betrieb und helfen so beim Energiesparen.
Mehr

ab 347,34 EUR

Gira KNX Schaltaktoren mit Handbetätigung

Die Gira KNX Schaltaktoren mit Handbetätigung und integrierter Busankopplung gibt es in den Varianten 2-, 4- und 8fach 16A. Sie dienen zum Schalten von je nach Gerätetyp 2, 4 oder 8 unabhängig voneinander ansteuerbaren Lastgruppen. Mit dem integrierten Handschalter kann eine Umschaltung des Relais (Ein/Aus) parallel bzw. ohne KNX-Betrieb erfolgen. Der Anschluss wird mehrphasig vorgenommen und erfolgt auf einer DIN-Hutschiene.
Mehr

ab 496,02 EUR

KNX System für die Wohnungswirtschaft

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok