KNX Installation mit dem Gira HomeServer
Der Bordcomputer für das intelligente Haus

Zusammen mit dem Gira Home Server lässt sich das KNX System noch intelligenter machen: Denn der Gira HomeServer ist der Bordcomputer für das smarte Haus. Dank Internetanbindung können alle Funktionen bequem über unterschiedlichste Bediengeräte erreicht werden – zu Hause und mobil per Smartphone, Tablet oder Laptop. So werden Szenarien aus Science-Fiction-Filmen real: auf dem Weg nach Hause per Mobiltelefon schon einmal die Wohnung vorheizen, die gewünschte Lichtatmosphäre schaffen und den Lieblingssong einspielen, der dann beim Türöffnen startet.

Gira HomeServer

Gebäudetechnik zentral steuern. Der Gira Home Server steuert zentral die gesamte KNX-Installation im Haus. Er verbindet das System über den weltweiten Internetstandard TCP/IP mit dem lokalen Computernetzwerk und dem Internet. Dadurch ist es auch möglich, unabhängig vom Aufenthaltsort auf alle intelligenten Funktionen der Haustechnik zuzugreifen und zahlreiche weitere Technologien in die Haussteuerung mit einzubinden.
Mehr

ab 2.425,22 EUR

Gira Control 19 Client

Intelligente Gebäudetechnik mit einem Finger steuern. Der Gira Control 19 Client ist ein Touchscreen-PC zur Steuerung der KNX Installation über den Gira HomeServer oder den Gira FacilityServer. Unterschiedlichste Bereiche wie Licht, Jalousien, Lüftung, Heizung und Hausgeräte werden von dort aus zentral gesteuert. Weitere Funktionen sind: Lichtszenen speichern und abrufen, Wetterprognosen einsehen, E-Mails anzeigen.
Mehr

ab 4.256,27 EUR

Gira HomeServer/FacilityServer App

Gebäudetechnik per Smartphone und Tablet bedienen. Die App zur Steuerung des Gira HomeServers und der KNX Installation im Haus präsentiert sich im einheitlichen Gira Interface-Design. So wird unabhängig vom Aufenthaltsort ein einfacher Zugriff auf alle Funktionen möglich und die gesamte Gebäudetechnik ist immer im Blick. Über die Userverwaltung lassen sich unterschiedliche Profile generieren, z.B. für innen und außen.
Mehr

kostenlos

KNX System für die Wohnungswirtschaft

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok