Jalousien und Rollläden steuern, Fenster und Türen überwachen

Gira Jalousie-Steuertaster mit Sensorauswertung

Neben der Einprogrammierung von festen Uhrzeiten sowie der Konfiguration des integrierten Astroprogramms und des zuschaltbaren Zufallsgenerators können an den Steuertaster mit Sensorauswertung verschiedene Sonnen-, Dämmerungs- und Glasbruchsensoren angeschlossen werden. Sie sorgen dafür, dass die Räume im Haus immer optimal abgeschirmt sind.

Gira Elektronische Jalousiesteuerung easy

Mit der Elektronischen Jalousiesteuerung easy werden Jalousien und vergleichbare Licht- und Sichtschutzprodukte ganz automatisch geöffnet und geschlossen. Sind die Uhrzeiten einprogrammiert, bewegen sich die Jalousien pünktlich von allein. Eine menügeführte Bedienung macht die Programmierung einfach. Zum Öffnen und Schließen können je eine Schaltzeit für werktags und für das Wochenende gespeichert werden. Eine manuelle Bedienung und Abschaltung der Automatik ist selbstverständlich jederzeit möglich.

Gira eNet Mobile Gate App

Über die Gira eNet Mobile Gate App können sämtliche Funktionen aus dem Funk-System Gira eNet einfach bedient werden. Neben der Steuerung von Licht und Jalousien lassen sich vorkonfigurierte Szenen abrufen und Kamerabilder einblenden.

Gira Tastsensor 3

Mit dem Gira Tastsensor 3 lässt sich eine Vielzahl an Funktionen intelligenter Gebäudetechnik bequem per Knopfdruck steuern: Licht einschalten und dimmen, Jalousien öffnen und schließen, Lichtszenen speichern und abrufen und noch vieles mehr. Der Gira Tastsensor 3 ist in drei Ausführungen erhältlich: Basis, Komfort und Plus.

Gira eNet Funk-Jalousie-Steuertaster

Der Gira eNet Funk-Jalousie-Steuertaster ermöglicht die bequeme Steuerung von Jalousien mit nur einem Fingertipp. Die LED-Anzeige signalisiert das Auf- und Abfahren sowie den Lernmodus. Herkömmliche Gira Steuertaster lassen sich einfach austauschen und durch den neuen Gira eNet Steuertaster ersetzen.

Gira Control 9 Client

Über den brillanten Touchscreen des Gira Control 9 Client kann in Verbindung mit dem Gira HomeServer oder FacilityServer die gesamte KNX Gebäudetechnik mit einem Finger gesteuert werden. So lassen sich damit Licht, Jalousien, Heizung, Lüftung, Hausgeräte und Multiroom-Audio-Systeme steuern sowie komplexe Wohnszenen aus mehreren Funktionen zusammenstellen. Bewohner haben den Status der einzelnen Funktionen im Blick und können Diagramme, Auswertungen und vieles mehr abrufen.

Gira G1

Der Gira G1 ist die intelligente Bedienzentrale für die gesamte KNX Gebäudetechnik. Über das brillante Multitouch-Display lassen sich alle Funktionen komfortabel per Fingertipp oder Geste bedienen. Jalousien oder Rollläden herauf bzw. herunterfahren, in einer exakt vordefinierten Höhe positionieren, Lamellen in die gewünschte Position bringen: Mit dem Gira G1 hat der Nutzer alles im Griff.

Funktionen

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok