Heizungs- und Klimaregelung

Zeitgesteuert immer die richtige Temperatur

Jedes Zimmer zu einer bestimmten Zeit auf die gewünschte Temperatur bringen – durch Heizen oder durch Kühlen: Der Gira Raumtemperaturregler mit Uhr und Kühlfunktion macht es möglich. Für den Tag lässt sich eine höhere Komforttemperatur einstellen, für die Nacht eine Absenktemperatur. Bei längerer Abwesenheit in der kalten Jahreszeit lässt sich eine Frostschutztemperatur festlegen. Im Sommer wird die Kühlfunktion aktiviert. Eine selbsterklärende Benutzerführung macht die Bedienung einfach.

Temperatur für jeden Raum einfach einstellen

Im Flur muss es nicht so warm sein wie im Wohnzimmer: Mit dem Gira Raumtemperatur-Regler mit Ein-/Ausschalter wird jeder Raum bedarfsgerecht geheizt, da die gewünschte Temperatur schnell und komfortabel zwischen + 5 ° C und + 30 ° C eingestellt werden kann. Wenn in einem Raum keine Heizung benötigt wird, lässt sie sich über den Regler einfach ausschalten.

Angenehmes und gesundes Raumklima schaffen

Der Gira Hygrostat misst die Luftfeuchtigkeit, regelt die Lüftung und sorgt so für ein angenehmes und gesundes Raumklima. Damit hilft er zugleich, schädlicher Schimmelbildung vorzubeugen. Er erfasst den Feuchtegehalt sowie die Temperatur. Übersteigt die Luftfeuchtigkeit den Sollwert, kann der Gira Hygrostat z.B. einen externen Ventilator zur Entfeuchtung des Raumes einschalten.

Mehr Wohlbefinden durch bessere Raumluft

Der Gira Raumluft-Sensor CO² überwacht den CO²-Gehalt im Raum. Ist die Luft noch frisch, wird dies über eine grün leuchtende LED signalisiert. Überschreitet die CO²-Konzentration dagegen einen festgelegten Grenzwert, ab dem Konzentrationsfähigkeit und Wohlbefinden negativ beeinflusst werden, leuchtet die LED rot auf. Wird der Gira Raumluft-Sensor CO² mit einem Lüfter oder einem
motorbetriebenen Fenster gekoppelt, lassen sich Räume ganz einfach bedarfsabhängig und energieeffizient lüften.

Komfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit mit Gira Produkten

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok