Connected Comfort ist ein Zusammenschluss führender Markenhersteller wie zum Beispiel Brumberg, Gira, Dornbracht, Revox, Vaillant, Viega und Schüco mit dem Ziel, den Wohnkomfort auf ein neues Niveau zu heben. Hier erhalten Sie mehr Informationen zu dem Markenverbund und können Sich anhand von Videos selbst einen Eindruck verschaffen über den gesteigerten Wohnkomfort im Alltag.
Tastsensoren können eine Vielzahl an Funktionen intelligenter Gebäudetechnik steuern, z.B. Licht einschalten und dimmen, Jalousien hoch- und runterfahren, Lichtszenen speichern und abrufen oder die Heizung regeln. Die Bedienung kann den Bedürfnissen der Nutzer individuell angepasst werden und ist somit bezüglich der Belegung der einzelnen Tastenfunktionen flexibel.
Smart Home beschreibt die Fähigkeit zur Automatisierung und Fernsteuerung der Elektroinstallation eines Gebäudes, so dass unterschiedlichste Gewerke wie Licht, Jalousie, Lüftung und Heizung nach vorher einprogrammierten Szenarien handeln können. Weitere Vorteile eines vernetzten Gebäudes sind mehr Sicherheit und Energieeffizienz im Haus.
Lichtszenen sind vorher programmierte Szenarien, die je nach Wunsch eine entsprechende Lichtstimmung schalten und das mit nur einem Tastendruck. So kann z.B. das Szenario „Fernsehabend“ das gesamte Licht ausschalten bzw. auf einen beliebigen Wert dimmen, ohne jede Leuchte einzeln zu bedienen.
Aktoren in der Gebäudetechnik sind Geräte, die elektrische Signale in mechanische Bewegungen umsetzen (z.B. Herunterfahren einer Jalousie). Dabei können Sensoren als Informationsquelle dienen.
Gira bietet keinen Werksverkauf an. Wenn Sie Gira Produkte erwerben möchten, kontaktieren Sie einen der Fachpartner oder besuchen Sie einen der Showrooms.
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Wir beraten Sie gern.
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstags 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr