Luxuswohnen im Herzen von Chelsea mit ikonischem Eckgebäude | Architektur

London’s finest

London’s finest

Ziemlich besonders, sogar für Londoner Verhältnisse. Ein neues Eckgebäude an der Hauptstraße von Chelsea bietet neben einem Kino und drei Handelsnutzungen im Erdgeschoss vor allem Raum für elf außerordentliche Wohneinheiten. Luxuriös, absolut am Puls des Geschehens und mit spektakulärem Turmgebäude und Dachterrasse – das ist das Essoldo House.

Architektur

Nick Shipp Architects

https://www.nickshipp.com/

Fotografie

Alexander James

http://www.alexjamesphotography.com/

Standort

London, Großbritannien

Landmarke an der King’s Road

In den 60er- und 70er-Jahren ein Zentrum der Hippie- und Punk-Kultur, hat sich die King’s Road heute zu einem der Places-to-be der britischen Hauptstadt entwickelt. Inspiriert von Malcolm McLaren und Vivienne Westwood, die hier ihren ersten Kleiderladen eröffneten, ist sie heute in der Hand von angesagten Designern und bietet gleichzeitig hochwertige Gastronomie, Lifestyle und Luxusshopping. An der Straßenecke zur Old Church Street lag ein altes Kino, das nun einem bemerkenswerten Neubau gewichen ist. Nach einem Entwurf von Nick Shipp Architects heilt das großteils vierstöckige Gebäude eine Lücke im Straßenbild und bildet mit seinem markanten, turmähnlichen Erker eine echte Landmarke. Es beheimatet weiterhin ein kleines aber feines Kino im ersten Stock sowie drei Ladeneinheiten im Erdgeschoss.

Luxuswohnen im Herzen von Chelsea mit ikonischem Eckgebäude - das Essoldo House.
Vom Feinsten: Maßgeschneiderte Möbel, modernste Technik. (Foto: Alexander James)

Das Beste aus Tradition und Moderne

Die elf Wohneinheiten bestehen aus drei Maisonette-Wohnungen und acht eingeschossigen Einheiten, zwischen rund 70 und 145 m2. Sie alle vereinen Design und Komfort des 21. Jahrhunderts mit dem Charakter des traditionellen Chelsea und bieten alle mindestens einen Balkon oder Dachterrassen mit Blick über den Stadtteil – teilweise auch mehr. Das Haus verfügt über eine Tiefgarage und bietet natürlich auch einen Concierge-Service für die Bewohner.

Von Eichenholzböden bis zu noblem Marmor im Bad - das Essoldo House.
Qualität im Fokus: Von Eichenholzböden bis zu noblem Marmor im Bad. (Foto: Alexander James)

An nichts gespart

Der absolute Luxusanspruch des Essoldo House steckt in jedem Detail – ob in den massiven, hochwertigen Eichenholzböden und Carrara-Marmor in allen Bädern oder den Porcelanosa-Küchen, ausschließlich mit Miele-Geräten der neuesten Generation, inklusive Weinkühlschrank und Heißwasserarmatur. Auch die Haustechnik ist state-of-the-art, alle Funktionen von Klimatisierung und Beleuchtung über die überall verbauten Sonos-Boxen bis zum Sicherheitssystem sind über eine KNX System miteinander verbunden und zentral steuerbar. Ein Smart Home in Reinkultur. Gesteuert wird das Essoldo House über einen Gira X1 Smart Home Server. Zusätzlich verschlüsselt ein Gira S1 das KNX System und ermöglicht so den sicheren Fernzugriff. Auch die Schalter und Steckdosen der Designline Gira E2 in Edelstahl passen zur hochwertigen Eleganz des Interieurs einer besonderen Immobilie – eben truly London’s finest.

Gira E2 in Edelstahl stimmig im Essoldo House integriert.
Harmonisch: Gira E2 in Edelstahl stimmig ins Gesamtbild integriert. (Foto: Alexander James)

Hotline
Architektur-Service

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-8765

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr