Die zentrale Aussage des Gira TV-Spots lautet: Intelligente Gebäudetechnik ist unkompliziert, einfach zu bedienen, enorm leistungsfähig und bereitet Spaß.
Ihren Elektromeister vor Ort finden Sie hier.
Den Gira TV-Spot können Sie hier downloaden.
Das Gira Türkommunikations-System bietet Lösungen für alle Anforderungen im Innen- und Außenbereich: Türsprechanlagen passend zu den Gira Schalterprogrammen, Videofunktion, schlüssellose Zugangskontrolle, flexible Bedienmöglichkeiten durch die Einbindung in IP-Netzwerke und vieles mehr.
Mehr über die Gira Türkommunikation
Mehr über das Gira TKS-IP-Gateway
Download TV-Spot
Der neue Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS ist mit zwei Erkennungsverfahren ausgestattet und schafft damit gleich doppelt Sicherheit. Optisch erkennt er kleine Rauchpartikel, bevor es brenzlig und für Menschen gefährlich wird. Zusätzlich messen Wärmesensoren die Temperaturveränderungen im Raum.
Mehr über den Gira Rauchmelder Dual/VdS
Wissenswertes über den Einsatz eines Rauchwarnmelders
Download TV-Spot
Gira Wohnungsstationen sind die Sprech- und Bedieneinheiten an der Wohnungstür und die Gegenstücke zur Türstation außen. Sie sind in vielfältigen Designvarianten erhältlich und in die Welt der Gira Schalterprogramme integriert. Dadurch lassen sich unterschiedlichste Rahmenvarianten mit verschiedenen Farben kombinieren.
Mehr über die Gira Wohnungsstationen
Download TV-Spot
Schon ein leichtes Berühren genügt, um den Gira Touchdimmer zu bedienen, denn er arbeitet mit kapazitiver Sensortechnik. Die gewünschte Helligkeitsstufe lässt sich dabei direkt einstellen. Dafür muss einfach die entsprechende LED berührt werden. Die zuletzt gewählte LED zeigt durch ihr Aufleuchten die gerade eingestellte Helligkeitsstufe an. Zusätzlich gibt ein feines akustisches Signal ein Feedback zur Bedienung.
Mehr über den Gira Touchdimmer
Download TV-Spot
Das neue Gira Unterputz-Radio RDS sitzt einfach in der Wand – so wie Lichtschalter und Steckdosen. Das vermeidet lästige Kabel und hält Arbeits- und Ablageflächen frei. Die intuitive Bedienung ist dank kapazitivem Sensorfeld und hochwertigem Display zur Anzeige von Informationen und senderspezifischen Daten besonders komfortabel. Mit seinem völlig neu konzipierten Lautsprecher besitzt das Radio einen reinen Klang – sogar in exzellenter Stereoqualität, bei Anschluss des optional erhältlichen Gira Zusatz-Lautsprechers.
Mehr über das Gira Radio RDS
Download TV-Spot
Gira Keyless In Fingerprint beruht auf einem biometrischen System und nutzt das wahrscheinlich älteste Merkmal zur Identifizierung: den Fingerabdruck. Dieser ist absolut einzigartig und das macht ihn, gepaart mit den neuesten Erkennungsverfahren der Biometrie, als Zugangs-Code unschlagbar. Gira arbeitet hier mit der Hochfrequenztechnologie, derzeit am Markt eines der sichersten Verfahren für den schlüssellosen Zugang ins Gebäude. Die Technologie erkennt den Fingerabdruck der untersten Hautschichten, so dass das Gerät auch bei kleinen Verletzungen an der Hautoberfläche, bei leicht verschmutzten Fingern oder bei der Änderung der Hautstruktur im Alter zuverlässig funktioniert. Auch Abdrücke von Kindern ab sechs Jahren identifiziert Gira Keyless In Fingerprint und wenn der Finger wächst und sich verändert, lernt das System mit und speichert die Daten neu ab.
Mehr über den Gira Fingerprint
Mehr über den Gira Keyless In
Download TV-Spot
Die Gira Wohnungsstation Video AP bietet neueste Technologie auf kleinstem Raum: Das hochauflösende TFT-Farbdisplay verfügt über eine hervorragende Bildqualität, dank kapazitiver Sensortechnik lassen sich die Tasten mit leichter Berührung bedienen. Die Wohnungsstation passt in die Gira Schalterprogramme und ermöglicht damit eine große Freiheit in der Wahl der Farb- und Rahmenvarianten – passend zu Lichtschalter und Steckdose. Ausgezeichnet mit dem iF product design award, dem red dot award und dem Plus X Award 2009.
Mehr über die Gira Wohnungsstation Video AP
Mehr über das Gira Türkommunikations-System
Download TV-Spot
Die Benutzeroberfläche des Gira HomeServer® 3 steuert die intelligente KNX/EIB Elektroinstallation eines Gebäudes auf einfachstem Wege, ob mit dem Touchdisplay eines Gira Clients, per Laptop oder iPhone. Mit einem Finger kann der Nutzer von zentraler Stelle Licht, Jalousien oder die Heizung einstellen – für das gesamte Gebäude. Das Gira Interface wurde für Design und Bedienbarkeit mit dem iF gold award 2008 und dem Plus X Award 2009 ausgezeichnet.
Mehr über das Gira Interface
Download TV-Spot