Videoverstärker

Der Videoverstärker dient zur Reichweitenverlängerung in Gira Türkommunikationsanlagen mit Videofunktion. Er hebt den Pegel des eingehenden Videosignals auf den maximal erlaubten Buspegel an und stellt diesen am Ausgang bereit. Somit wird die Leitungsdämpfung von der Quelle des Videosignals bis zum Eingang des Videoverstärkers kompensiert. 

Mit einem Videoverstärker kann die Leitungslänge zwischen Tür- und Wohnungsstation um 100 m auf maximal 200 m erweitert werden.

Technische Daten

Anschlüsse:

- 2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus IN
- 2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus OUT

Abmessungen:

B 36mm × H 52mm × T 27mm

Temperaturbereich:

-25 °C bis +70 °C

Sortiment

Videomultiplexer

Der Videomultiplexer bündelt die Videosignale der Türstationen, TKS-Kamera-Gateways und TKS-IP-Gateways.

Videoverteiler

Der Videoverstärker dient zur Reichweitenverlängerung in Gira Türkommunikationsanlagen mit Videofunktion.

System- und Steuergeräte

TOP