Videomultiplexer

Der Videomultiplexer bündelt die Videosignale der Türstationen, TKS-Kamera-Gateways und TKS-IP-Gateways. Ein Videomultiplexer kann die Videosignale von drei Kameras zusammenführen. Mit zwei Videomultiplexern können die Videosignale von bis zu fünf Geräten zusammengeführt werden.

Sollen zusätzlich externe Kameras in das Gira Türkommunkations-System integriert werden, müssen die dafür benötigten TKS-Kamera-Gateways „durchgeschleift“ werden.

Technische Daten

Spannungsversorgung:

26 V DC ± 2 V (Busspannung)

Anschlüsse:

- 2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus IN
- 2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus OUT

Abmessungen:

B 36mm × H 52mm × T 27mm

Temperaturbereich:

-25 °C bis +70 °C

Sortiment

Videoverstärker

Der Videoverstärker dient zur Reichweitenverlängerung in Gira Türkommunikationsanlagen mit Videofunktion.

Videoverteiler

Der Videoverteiler verteilt das Videosignal der Türstationen, TKS-Kamera- Gateways und TKS-IP-Gateways an die Wohnungsstationen.

System- und Steuergeräte

TOP