Werden zusätzlich zu Audio- auch Video-Komponenten verwendet, wird das Steuergerät Video benötigt. Es stellt mehr Leistung zur Verfügung, da Farbkamera und TFT-Farbdisplays eine höhere Stromversorgung erfordern. An das Steuergerät Video können bis zu zwei Türstationen mit Farbkamera und 18 Wohnungsstationen mit TFT-Farbdisplay angeschlossen werden.
Insgesamt ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Audio-Teilnehmern möglich. Auch das Steuergerät Video verfügt über eine zusätzliche Taste zur Türöffner- Programmierung. Zwei Farbkameras können direkt über das Steuergerät Video versorgt werden. Optional ist eine dritte Kamera anschließbar. Sie benötigt eine zusätzliche Spannungsversorgung.