Integration in Frontplatten

Ermöglicht den Anschluss von bis zu 30 Wohnparteien (18 bei Videofunktion)

Die Gira Türstationen lassen sich in Frontplatten mit Unterputzkasten integrieren. Das bietet einen noch größeren Spielraum für die Gestaltung der Gira Türstationen und ermöglicht individuelle Maßanfertigungen für große Wohneinheiten.

Funktion, Merkmale

Werden ausschließlich Audiofunktionen eingesetzt, können auf diese Weise Türstationen für bis zu 30 Parteien angefertigt werden. Bei Verwendung von Videofunktionen ist die Anfertigung einer individuellen Türstation für bis zu 18 Teilnehmer möglich.

Individuelle Materialien

Die Frontplatten aus unterschiedlichen Materialien, wie z.B. Edelstahl, Aluminium und Messing mit PVD-Beschichtung, können je nach Kundenwunsch in Materialstärke und Oberfläche variiert werden. Dabei sind auch farbliche pulverbeschichtete Oberflächen gemäß der RAL-Tabelle möglich.

Installation

Für die Integration der Gira Türstationsfunktionen in die Frontplatten wird ein Befestigungssystem verwendet. Dieses ermöglicht dabei eine einfache Vorinstallation bereits in der Werkstatt oder auf der Baustelle.

Integrationslösungen

TOP