Die weiteren Komponenten der Gira Türstation sind flexibel erweiterbar, d.h. sie lassen sich in der Nachrüstung auch später noch vornehmen, wenn die Basisvariante der Gira Türstation bereits installiert ist. Denn die Übertragung der Signale erfolgt über die bereits verlegten Leitungen. Die Türstation wird dann einfach mit den neuen Funktionen in einem größeren Abdeckrahmen installiert.
Sieht alles: die Gira Farbkamera mit Weitwinkelobjektiv. Effektiv erfasst sie einen Bereich von 100°. Zur Ausrichtung lässt sich das Objektiv zusätzlich manuell noch einmal in jede Richtung um 20° schwenken. Bei Minustemperaturen schützt eine temperaturabhängige Heizung. Hinweis: Wird die Farbkamera eingesetzt, ist das Steuergerät Video erforderlich. Bei Beschädigung ist die Kamerakuppel unabhängig von der Elektronik austauschbar.
Ein weiteres Feature: die Tag/Nacht-Umschaltung. Unterschreitet die Umgebungshelligkeit einen Wert von 1 Lux, schaltet sie automatisch von Tag- auf Nachtbetrieb um. Am Tag sorgt die Farb kamera mit automatischer Gegenlichtkompensation, Verstärkungsregelung und Weißabgleich für eine gute Farbwiedergabe. In der Nacht liefert sie aufgrund ihrer Lichtempfindlichkeit äußerst klare Schwarzweißbilder. Damit der CCD-Sensor im Dunkeln alle Einzelheiten erfasst, ist die Farbkamera zusätzlich mit LED zur gleichmäßigen Gesichtsfeldausleuchtung ausgestattet.
Praktisch: Da die Gira Türstationen Unterputz kompatibel zum Schalterprogramm Gira TX_44 sind, können sie auch mit beliebigen TX_44- Funktionen in einem Rahmen kombiniert werden, z.B. mit einem Automatikschalter. Dieser schaltet dann die Beleuchtung vor der Haustür automatisch ein, wenn sich jemand dem Haus nähert.
Die Türstationen können um weitere Ruftaster-Module 1fach oder 3fach erweitert werden. Bleibt eine Ruftaste unbelegt wie in einem Zweifamilienhaus, erhält diese Ruftaste einfach eine Abdeckung oder übernimmt, in Kombination mit dem Schaltaktor, eine andere Funktion wie z.B. Lichtschalten.
Das Info-Modul wird in die Türstation eingesetzt und zur Beleuchtung mit einer wartungsfreien LED in weiß oder blau hinterleuchtet. Auf dem Modul steht die benötigte Information – z. B. Hausnummer, Name oder Öffnungszeiten. Unter www.beschriftung.gira.de erstellt der Gira Beschriftungsservice ein professionelles Schild nach persönlichen Angaben auf wetterbeständigem und lichtechtem Material.
Als weitere Funktion innerhalb des Gira Türkommunikations-Systems bietet Gira jetzt die Keyless In Produkte Codetastatur, Fingerprint und Transponder. Integriert in die Gira Türstationen sind sie eine komfortable und sichere Alternative für den Zugang ins Haus – ganz ohne Schlüssel, da die Technologie auf elektronischen oder biometrischen Systemen basiert. Auch im Innenbereich lässt sich Gira Keyless In integrieren und wird dann in die Rahmen der Gira Schalterprogramme installiert. Alle Informationen unter www.gira.de/keylessin.