Gira Türstation Edelstahl

Edel und robust

Die Türstation Edelstahl vereint Design und Stärke: Mit der hochwertigen Edelstahl-Frontplatte ist sie nicht nur schön, sondern auch äußerst robust und damit vandalismusgeschützt und witterungsbeständig. Vom Ein- bis Mehrfamilienhaus lässt sich mit der Gira Türstation Edelstahl alles ausstatten.

Das Sortiment umfasst zahlreiche Varianten, Ausführungen für bis zu zwölf Wohneinheiten sind realisierbar. Die Gira Türstation Edelstahl ist mit oder ohne Farbkamera erhältlich.

Lautsprecher, Mikrofon

Wie alle Gira Türstationen ist auch die Türstation Edelstahl mit moderner Mikroprozessor-Technologie ausgestattet. Der Vorteil dieser Technologie: das sprachgesteuerte Gegensprechen sowie die Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung. Die Sprachlautstärke des Lautsprechers ist einstellbar.

Farbkamera

Sieht alles: die Gira Farbkamera mit Weitwinkelobjektiv. Effektiv erfasst sie einen Bereich von 100°. Zur Ausrichtung lässt sich das Objektiv zusätzlich manuell noch einmal in jede Richtung um 20° schwenken. Bei Minustemperaturen schützt eine temperaturabhängige Heizung. Hinweis: Wird die Farbkamera eingesetzt, ist das Steuergerät Video erforderlich. Bei Beschädigung ist die Kamerakuppel unabhängig von der Elektronik austauschbar.

Farbkamera

Sieht alles: die Gira Farbkamera mit Weitwinkelobjektiv. Effektiv erfasst sie einen Bereich von 100°. Zur Ausrichtung lässt sich das Objektiv zusätzlich manuell noch einmal in jede Richtung um 20° schwenken. Bei Minustemperaturen schützt eine temperaturabhängige Heizung. Hinweis: Wird die Farbkamera eingesetzt, ist das Steuergerät Video erforderlich. Bei Beschädigung ist die Kamerakuppel unabhängig von der Elektronik austauschbar.

Tag/Nacht-Umschaltung der Farbkamera

Ein weiteres Feature: die Tag/Nacht-Umschaltung. Unterschreitet die Umgebungshelligkeit einen Wert von 1 Lux, schaltet sie automatisch von Tag- auf Nachtbetrieb um. Am Tag sorgt die Farb kamera mit automatischer Gegenlichtkompensation, Verstärkungsregelung und Weißabgleich für eine gute Farbwiedergabe. In der Nacht liefert sie aufgrund ihrer Lichtempfindlichkeit äußerst klare Schwarzweißbilder. Damit der CCD-Sensor im Dunkeln alle Einzelheiten erfasst, ist die Farbkamera zusätzlich mit LED zur gleichmäßigen Gesichtsfeldausleuchtung ausgestattet.

Vandalismusschutz

Frontplatte

Die Frontplatte aus hochwertigem V2A-Edelstahl ist mit einer Stärke von 3 mm besonders robust. Nahezu nahtlos gehen Frontplatte und Namensschilder ineinander über, so dass keine Gegenstände in Ritzen gesteckt werden können. Auch die Freisprechfunktionen liegen zum Schutz von Lautsprecher und Mikrofon verdeckt hinter der Edelstahl-Platte.

Namensschilder und Ruftasten

Die 5 mm starken Abdeckscheiben aus sekurisiertem Glas sind gegen Spritzwasser geschützt, halten Angriffe durch Schlag, Feuer oder Kratzen aus und sind besonders leicht zu reinigen. Ohne Demontage können die Beschriftungsschilder von der Türstation entnommen werden. Die Entriegelung dafür ist verdeckt angeordnet. Ebenfalls beste Widerstandskraft weisen die aus aus robustem Edelstahl gefertigten Klingeltasten auf.

Lautsprecher und Mikrofon

Durch die verdeckte Konstruktion von Lautsprecher und Mikrofon ist es nicht möglich, mit einem spitzen Gegenstand die Freisprecheinrichtung zu zerstören, die – wie alle Gira Türstationen – mit neuester Mikroprozessor- Technologie ausgestattet ist.

Beschriftungsservice

Dieser kostenlose Service gilt beim Kauf einer Türstation Edelstahl: eine professionelle Erstbeschriftung der Ruftaster über den Gira Beschriftungsservice für eine einheitliche Optik im Außenbereich. Die Beschriftungsträger sind lichtecht, witterungsbeständig, wellenfrei und in der Größe optimal auf die Türstation Edelstahl abgestimmt. In wenigen Schritten kann unter www.beschriftung.gira.de eine Beschriftung entworfen und über ein Web-Formular geordert werden. Innerhalb weniger Tage werden die Beschriftungsträger dann per Post geliefert.

Abmessungen Audio (B x H)

1fach, 2fach, 3fach
160 x 218 mm
4fach, 6fach
160 x 285 mm
8fach, 9fach
160 x 352 mm
10fach, 12fach
270 x 285 mm

Abmessungen Video (B x H)

1fach, 2fach
160 x 285 mm
3fach, 4fach
160 x 352 mm
6fach, 8fach, 9fach
160 x 437 mm
10fach, 12fach
270 x 285 mm

Design

Konzept:
Gira, Radevormwald

Design:
Phoenix Design, Stuttgart

Designauszeichnungen:
- Plus X Award, media society networks, 2007
- iF Product Design Award, iF Design Hannover, 2007

Außen

TOP