Türkommunikation

Manchmal ist es gut zu sehen, wer vor der Tür steht – erst recht, wenn es im Schulgebäude nicht nur einen Haupteingang, sondern auch mehrere Nebeneingänge gibt. Das Gira Türkommunikations-System bietet hier ein großes Sortiment an Türsprechanlagen mit Video-Funktion. Eine Wohnungsstation lässt sich mit bis zu drei Türstationen verbinden, so dass der Hausmeister an jedem Eingang den Besucher sehen und mit ihm sprechen kann. Zusätzliche Möglichkeiten bieten Produkte für die Zugangskontrolle ins Haus oder in bestimmte Räume – ohne den herkömmlichen Schlüssel.

Gira Türsprechanlagen

Eine Gira Türstation findet außen am Eingang Platz und wird mit der Wohnungsstation im Inneren des Gebäudes vernetzt. Gira Wohnungsstationen mit TFT-Farbdisplay bieten ein brillantes Bild mit hoher Tiefenschärfe und eine Sprachqualität, die sich mit der von Mobilfunktelefonen oder Freisprecheinrichtungen im Auto vergleichen lässt. Gira Türstationen sind in das wasserfeste Schalterprogramm TX_44 integriert und variabel in verschiedensten Ausführungen erhältlich.

Zusätzlich bietet Gira mit der Türstation Edelstahl eine robuste und vandalensichere Türsprechanlage für bis zu 12 Wohneinheiten. Sie verfügt über eine stabile Frontplatte aus 3 mm starkem Edelstahl und ist, wie die Türstationen im Schalterprogrogramm TX_44, mit oder ohne Farbkamera erhältlich. Die Farbkamera erfasst einen Bereich von 100 ° und lässt sich zur Ausrichtung zusätzlich manuell in jede Richtung um 20 ° schwenken. Am Tag sorgt sie für eine gute Farbwiedergabe, nachts liefert sie äußerst klare Schwarzweißbilder. Abb. links: Wohnungsstation Video AP, rechts: Türstation Video AP.

www.gira.de/tuerkommunikation

Gira Keyless In

Für Nebeneingänge, den Zutritt ins Lehrerzimmer oder in bestimmte Fachräume bietet Gira Keyless In eine komfortable Zugangskontrolle. Keyless In Fingerprint erkennt den Fingerabdruck, Keyless In Codetastatur öffnet die Tür nach Eingabe der per sönlichen Zahlenkombination und Keyless In Transponder reagiert auf das Signal eines Transponderschlüssels oder einer Transponderkarte. Mit dem Transponderschlüssel in der Tasche öffnet sich die Tür automatisch bei einer Entfernung von ca. 1,50 oder 0,75 m zur Leseeinheit. Die Transponder Card wird erst im Abstand von sechs Zentimetern Entfernung zur Leseeinheit erkannt. Abb. von links nach rechts: Keyless In Codetastatur, Keyless In Transponder, Keyless In Fingerprint, Transponderschlüssel für den Weitbereich, Transponder Card für den Nahbereich.

www.gira.de/keylessin

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk