Sicherheitspakete
Mehr Schutz für Ihr Zuhause. Das Gira Sortiment umfasst zahlreiche Produkte für Ihre
Sicherheit. Von Steckdosen mit Kinderschutz über Rauchmelder, Jalousiesteuerung
mit Sensorauswertung bis hin zu komplexen Alarmsystemen – auf die richtige Zusammenstellung
kommt es an. Wir zeigen Ihnen hier sinnvolle Ausstattungsbeispiele.
Ausstattungsbeispiel Automatisch Licht [Einfamilienhaus]
Ausstattung eines Hauses mit einem Automatikschalter Komfort im Flur, je 1 Automatikschalter Standard im Keller und im WC, 1 Präsenzmelder im Arbeitszimmer und 1 Gira Tectiv 220° im Außenbereich.

Lieferumfang:
ab 680,– EUR
- 1 Gira Automatikschalter Komfort,
- 2 Gira Automatikschalter Standard,
- 1 Gira Präsenzmelder, 1 Gira Tectiv 220°
ab 680,– EUR
Ausstattungsbeispiel Brandschutz [Wohnung]
Wir empfehlen eine Ausstattung der Wohnung z.B. mit Gira Rauchmelder basic/VdS im Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Kinderzimmer und Flur.
Lieferumfang:
ab 118,– EUR
- 6 Gira Rauchmelder basic/VdS
ab 118,– EUR
Sicherheitspaket für die ganze Familie
Der Gira Rauchmelder basic/VdS ist auch im Gira Familien Sicherheitspaket erhältlich. Das Paket enthält drei Gira Rauchmelder basic/VdS zum günstigen Komplettpreis von ca. 56,– EUR.
Ausstattungsbeispiel Kinderschutz [Wohnung]
SCHUKO-Steckdosen mit Kinderschutz stellen sicher, dass den Kleinen beim Spielen nichts passiert. Sie bieten erhöhten Berührungsschutz und sind in der gesamten Wohnung zu empfehlen. Für eine Wohnung von z.B. rund 100 qm können 25 SCHUKO-Steckdosen als Standardausstattung gelten.

Lieferumfang
ab 225,– EUR
Mehrkosten im Vergleich zur Ausstattung ohne Kinderschutz ca. 55,– EUR
- 25 SCHUKO-Steckdosen mit Kinderschutz
ab 225,– EUR
Mehrkosten im Vergleich zur Ausstattung ohne Kinderschutz ca. 55,– EUR
Ausstattungsbeispiel Brandschutz [Einfamilienhaus]
Der Gira Rauchmelder modular/VdS bietet den Vorteil, dass er sich mit weiteren Rauchmeldern seiner Art vernetzen lässt. Registriert ein angeschlossenes Gerät Rauch, schlagen alle anderen Rauchmelder Alarm. So wird Rauchentwicklung auch in abgelegeneren Bereichen des Hauses bemerkt. Ausstattung des Hauses mit Rauchmeldern/VdS im Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Kinderzimmer, Flur und Keller, die alle über Kabel vernetzt sind.
Lieferumfang:
ab 284,– EUR
- 7 vernetzbare Gira Rauchmelder/VdS
ab 284,– EUR
Ausstattungsbeispiel Alarmsystem z.B. für einen Neubau [Einfamilienhaus]
Von Anfang an sicher. Das Gira Alarmsystem bietet Schutz über eine dauerhafte Installation. Die einzelnen Komponenten werden über Leitungen fest miteinander verbunden. So empfiehlt sich die Installation des Gira Alarmsystems für einen Neubau, es sollte von Anfang an eingeplant werden.

Lieferumfang:
ab 1.210,– EUR
- 1 Alarmzentrale
- 4 Alarm-Bewegungsmelder/VdS
- 8 Tür- bzw. Fensterkontakte /VdS
- 1 Schlüsselschalter
- 1 Notruftaster
- 1 Innensirene
ab 1.210,– EUR
Ausstattungsbeispiel Funk-Alarmsystem z.B. für einen Altbau [Einfamilienhaus]
Sicherheit einfach nachrüsten: Das Gira Funk-Alarmsystem/VdS lässt sich auch nachträglich problemlos einbauen. Die System-Komponenten stehen per Funk miteinander in Verbindung. So müssen keine Wände aufgestemmt und Leitungen verlegt werden. Änderungen am System lassen sich auch später noch problemlos durchführen.

Lieferumfang:
ab 2.958,– EUR
- 1 Funk-Alarmzentrale/VdS
- 1 Funk-Türmodul Dialog Glas
- 2 Funk-Bewegungsmelder/VdS
ab 2.958,– EUR