Nachrüsten per Funk
Ohne Dreck und Lärm: Mit dem Gira Funk-Bussystem lässt sich die vorhandene Elektroinstallation
in Gebäuden schnell, sauber und kostengünstig modernisieren. Ein breites
Spektrum an modernsten Steuerungsmöglichkeiten, wie z.B. Lichtszenen-, Jalousie- und
Heizungssteuerung, automatisch Licht und die Fernbedienung per Handsender kann
einfach per Funk installiert werden.
Ausstattungsbeispiel Lichtszenen-Management
Angeschlossen an das Funk-Bussystem sind z.B. zwei Lichtkreise mit Dimmfunktion, eine Stehleuchte zum Dimmen, eine Vitrinenbeleuchtung, eine Tischlampe. Verschiedene Lichtszenen können programmiert werden. Die Bedienung der Lichtszenen erfolgt über einen fest auf der Wand installierten Funk-Wandsender 3fach oder über einen mobilen Handsender Komfort.
Lieferumfang:
ca. 1.160,– EUR
- 1 Funk-Wandsender 3fach
- 1 Handsender Komfort
- Funk-Empfänger und -Aktoren für die verschiedenen angeschlossenen Leuchten
ca. 1.160,– EUR
Ausstattungsbeispiel Automatisch Licht [Einfamilienhaus]
Automatisch Licht für innen und außen: Angeschlossen an das Funk-Bussystem sind zwei Automatikschalter für das Treppenhaus, ein Präsenzmelder für das Arbeitszimmer, ein Wächter für die Zuwege. Zur automatischen Schaltung von Beleuchtung, abhängig von Bewegung oder Anwesenheit von Personen.

Lieferumfang:
ca. 1.316,– EUR
- 2 Funk-Automatikschalter
- 1 Funk-Präsenzmelder
- 1 Funk-Wächter 180/16
- Funk-Empfänger und -Aktoren für die verschiedenen angeschlossenen Leuchten
ca. 1.316,– EUR
Ausstattungsbeispiel Jalousiesteuerung
Gruppensteuerung von sieben getrennten Jalousien sowohl manuell als auch zeitgesteuert. Die Bedienung ist möglich über Steuertaster in jedem einzelnen Raum und zentral über eine elektronische Jalousiesteuerung easy.

Lieferumfang:
ca. 3.461,– EUR
- 1 Funk-Universalsender 2
- 1 elektronische Jalousiesteuerung easy
- 7 Jalousie-Steuereinsätze
- 7 Funk-Steuertaster, 7 Rohrmotoren
ca. 3.461,– EUR
Ausstattungsbeispiel Heizungssteuerung
Mit dem Funk-Bussystem wird die zeitabhängige Temperaturregelung mehrerer Heizkörper realisiert. Die Bedienung erfolgt über den Funk-Raumtemperatur-Sensor mit Uhr. Ausstattung für zwei Heizkörper im Wohnzimmer, einem in der Küche sowie einem im Bad.

Lieferumfang:
ca. 1.565,– EUR
- 3 Funk-Raumtemperatur-Sensoren mit Uhr
- 4 Funk-Motor-Stellantriebe für die verschiedenen angeschlossenen Heizkörper
ca. 1.565,– EUR
Ausstattungsbeispiel Panikbeleuchtung
Ein Panikschalter über dem Bett schaltet gleichzeitig die Außenbeleuchtung, die Schlafzimmerbeleuchtung und die Lampen in einem weiteren Innenraum an. Die Bedienung erfolgt über einen Funk-Wandsender 1fach.

Lieferumfang:
ca. 761,– EUR
- 1 Funk-Wandsender 1fach
- Funk-Empfänger und -Aktoren für die verschiedenen angeschlossenen Leuchten
ca. 761,– EUR
Ausstattungsbeispiel Zentral-Ausschaltung
Verschiedene Geräte mit Gefährdungspotenzial werden durch Abschalten der entspechenden Stromkreise stromlos geschaltet. Die Bedienung erfolgt über einen Funk-Wandsender 1fach.

Lieferumfang:
ca. 700,– EUR
- 1 Funk-Wandsender 1fach
- Funk-Empfänger und -Aktoren für die entsprechenden Stromkreise
ca. 700,– EUR