Kameraüberwachung mit KNX/EIB
Eingangsbereiche oder Durchgangszonen, Frauenparkplätze in der Tiefgarage einer Hochschule, hochwertig ausgestattete Technikräume oder Chemikalienlager: Überwachungskameras werden immer häufiger eingesetzt und bieten mehr Sicherheit – für Schüler und Studenten und gegen Vandalismus und Diebstahl. Innerhalb des Gira KNX/EIB Systems lässt sich mit dem FacilityServer eine kameragestützte Überwachung von Gebäuden und Außengelände einrichten.

Links: Gira Interface auf einem PC/Mac
Mitte: Gira FacilityServer
Außen: Angeschlossene Kameras, z.B. für Eingangsbereiche oder die Bibliothek
Mitte: Gira FacilityServer
Außen: Angeschlossene Kameras, z.B. für Eingangsbereiche oder die Bibliothek

Links: Kamerabild Haupteingang
Mitte: Kamerabild Eingangsbereich
Außen: Kamerabild Bibliothek
Mitte: Kamerabild Eingangsbereich
Außen: Kamerabild Bibliothek
Kameraüberwachung mit KNX/EIB
Der Einsatz von Kameras bietet viele Möglichkeiten, um ein Gebäude oder Gelände sicherer zu machen. Im internen Speicher z.B. einer Mobotix IP-Kamera oder angeschlossen an eine Festplatte im Netzwerk können Kamerabilder aufgezeichnet und im Ernstfall abgerufen werden. Dazu kann z.B. der Hausmeister die Kamerabilder auch „live“ jederzeit einsehen. Werden IP-Kameras mit dem KNX/EIB System verknüpft, sind weitere Lösungen realisierbar, bei denen Melder, Sensoren und IP-Kameras zusammenarbeiten und verschiedene Aktionen auslösen.
Gebäudesicherung gegen Eindringlinge
Ist eine Schule oder Hochschule in der Nacht, am Wochenende oder am Feiertag nicht besetzt, wachen diese Melder, Sensoren und IP-Kameras über das Gebäude. Registrieren sie innerhalb eines bestimmten Bildbereichs Veränderungen, wie etwa Personen auf dem Gelände, senden sie ein Telegramm an den Gira FacilityServer. Dieser schaltet daraufhin die Beleuchtung ein, zeichnet Kamerabilder auf und alarmiert ggf. den Wachdienst. Über ein Smartphone oder einen PDA kann dieser dann die Bilder einsehen und sich einen ersten Überblick verschaffen.
Kameragestützte Überwachung sensibler Bereiche
Sensible und störanfällige Bereiche wie das oben erwähnte Chemikalienlager in der Schule oder Hochschule können auch direkt mit IP-Kameras überwacht werden. Die Kameras sind über den Gira Facility Server mit dem System verbunden. Kommt es zu einer Störung, wird auf dem Monitor nicht nur eine Störmeldung, sondern auch direkt das Kamerabild des betreffenden Bereichs angezeigt.
www.gira.de/instabus
www.gira.de/instabus