Gira für Kindergärten, Schulen und Hochschulen

Das von der Bundesregierung verabschiedete Konjunkturpaket bietet große Chancen für Deutschlands Bildungseinrichtungen. Viele Investitionspläne sanierungsbedürftiger Gebäude können jetzt umgesetzt werden und das leistet nicht nur einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz, es spart auch eine Menge Energie und dadurch Geld. Zusätzlich wird der Grundstein gelegt für die langfristige Verbesserung der Lernbedingungen und für mehr Sicherheit von Kindern, Schülern und Studierenden.

Welches Potential bei der Gebäudesanierung in einer guten Elektroplanung steckt, hat Gira für Sie in der Planungshilfe „Gira für Schulen, Hochschulen und Kindergärten“ zusammengestellt. Als einer der führenden Anbieter intelligenter Gebäudetechnik in Deutschland verfügt das Unternehmen über ein breites Sortiment an Produkten für mehr Wirtschaftlichkeit, Komfort und Sicherheit. So können allein mit dem Einsatz eines KNX/EIB Systems die Energiekosten um rund 50% gesenkt werden – das ermittelte das Institut für Informatik und Automation an der Hochschule Bremen in einer jüngst durchgeführten Versuchsreihe.

Intelligente Gebäudetechnik

Gebäudetechnik von Gira teilt sich in drei Bereiche. Neben der konventionellen Installation bietet Gira zwei intelligente Systeme, die durch Automatisierung und Fernsteuerung ein hohes Maß an Komfort, Sicherheit, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit ermöglichen.
› Mehr

Energie sparen

Schon mit relativ geringem Aufwand kann einiges an Energie eingespart werden. Wie das gehen kann, zeigt Gira beispielhaft an sechs Produkten der intelligenten Gebäudetechnik.
› Mehr

Energie sparen mit KNX/EIB

Durchdachte Systeme für die intelligente Gebäudetechnik bieten das größte Potential zur Einsparung von Energie. Das perfekte Duo dafür: der Gira Facility Server, gekoppelt mit dem Gira / Pro-face Server Client 15 oder einem Computer als zentrale Kontroll- und Steuereinheit des Systems.
› Mehr

Sicherheit

Von Steckdosen mit Kinderschutz über Rauchmelder bis hin zum komplexen Rufsystem oder einem Alarmsystem bietet Gira ein großes Sortiment an Produkten für den täglichen Schutz vor Verletzung, Rauch und Brand oder dem Eintritt Unbefugter.
› Mehr

Kameraüberwachung mit KNX/EIB

Überwachungskameras werden immer häufiger eingesetzt und bieten mehr Sicherheit – für Schüler und Studenten und gegen Vandalismus und Diebstahl. Innerhalb des Gira KNX/EIB Systems lässt sich eine kameragestützte Überwachung einrichten.
› Mehr

Türkommunikation

Manchmal ist es gut zu sehen, wer vor der Tür steht – erst recht, wenn es im Schulgebäude nicht nur einen Haupteingang, sondern auch mehrere Nebeneingänge gibt. Das Gira Türkommunikations-System bietet ein großes Sortiment an Türsprechanlagen mit Video-Funktion.
› Mehr

Kommunikationstechnik

Am Puls der Zeit bleiben, das bedeutet heute für Schüler, Hochschüler und Lehrer den selbstverständlichen Umgang mit elektronischen Geräten. Die Elektroinstallation muss dementsprechend andere Anforderungen erfüllen. Gira bietet eine breite Palette an Produkten für die Kommunikationstechnik.
› Mehr

Szenenmanagement mit KNX/EIB

Im Schulgebäude gibt es Räume die ganz besonders wandlungsfähig sein müssen. Ob Elternveranstaltung oder Lehrertagung – das intelligente KNX/EIB System schafft mit einem Knopfdruck die optimalen Raumbedingungen bei Klima, Technik und Licht.
› Mehr

LED-Beleuchtung und Orientierung

Im Schul- oder Hochschulgebäude ist ein Orientierungssystem unerlässlich. Für die Beschilderung von Treppen, Aufzug, WC und den verschiedenen Räumen bietet Gira ein großes Sortiment an LED-Orientierungsleuchten.
› Mehr

Nachrüsten

Ohne Schmutz und Lärm: Gira bietet vielfältige Möglichkeiten, um moderne Elektroinstallation nachzurüsten, ohne dass dafür Wände aufgeschlagen und Leitungen verlegt werden müssen.
› Mehr

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk