Gira Rauchwarnmelder jetzt mit Q-Label

Erhöhte Qualitätskriterien bei Rauchmeldern werden durch das neue Q-Prüfzeichen signalisiert. Das Q-Label ist ein unabhängiges und herstellerneutrales Qualitätszeichen für hochwertige Rauchwarnmelder, die für den Langzeiteinsatz besonders geprüft sind. Die Gira Rauchwarnmelder der neuesten Generation erfüllen die Kriterien des Q-Labels. Sie arbeiten nach dem fotoelektrischen Streulichtprinzip ohne radioaktive Präparate, erkennen eine Rauchentwicklung rechtzeitig und warnen, bevor die Rauchkonzentration für den Menschen gefährlich werden kann. Die Alarmierung erfolgt über einen lauten pulsierenden Alarmton sowie über einen roten LED-Leuchtring.

Bestellen Sie das Wendeposter und informieren Ihre Kunden
über die neuen Gira Rauchwarnmelder mit Q Label

Ein Blickfang mit Mehrwert: Das DIN A1-Wendeposter verdeutlicht auf beiden Seiten die besonderen Vorteile der neuen Gira Rauchwarnmelder mit Q-Label und weist auf die Empfehlung zur fachmännischen Installation von Rauchwarnmeldern hin. Großhändler können ihre Kunden gezielt auf die Zertifizierungsempfehlung hinweisen.

Bestellung

Artikel
Anzahl
EUR Summe
o. MwSt.
Thekendisplay
[B x H] 24 cm x 39 cm
mit 50 Faltblättern
kostenlos
Poster
Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS
Format DIN A1
kostenlos

Fachgroßhandel

TOP