Energie sparen mit KNX/EIB

Durchdachte Systeme für die intelligente Gebäudetechnik bieten das größte Potential zur Einsparung von Energie. Dabei kommt der Gira HomeServer 3 in Verbindung mit seinen flexiblen Bedienmöglichkeiten zur Kontrolle und Steuerung der Gebäudetechnik zum Einsatz. Das ermöglicht ein Energiemanagement, welches genau auf die Bedürfnisse der Bewohner ausgerichtet ist.

Anwendungsbeispiel: Verbrauchsdaten erfassen und auswerten

Die Betriebs- und Verbrauchsdaten z. B. für Strom, Wasser, Heizöl und Gas werden von Sensoren erfasst, vom Gira HomeServer 3 kontinuierlich gespeichert und können auf PC/Mac, mobilen Endgeräten oder dem Gira/Proface Server Client 15 in übersichtlichen Diagrammen eingesehen und ausgewertet werden. So lassen sich Entwicklungen über das ganze Jahr dokumentieren, Vergleichsberechnungen anstellen und Einsparpotentiale erkennen.

Anwendungsbeispiel: Energiesparmodus automatisch schalten

Der Gira HomeServer 3 erkennt, wenn seine Bewohner außer Haus sind und schaltet automatisch in einen Energiesparmodus. Das kann z. B. dann passieren, wenn die Haustür zweimal abgeschlossen oder die Alarmanlage scharf geschaltet wird. Der Energiesparmodus drosselt die Vorlauftemperatur des Heizkessels und die Brauchwassertemperatur, schaltet alle Lichter aus, schließt die Fenster und trennt ausgewählte Verbraucher vom Netz.

Anwendungsbeispiel: Einzelraumregulierung von Heizung/Lüftung

Für jeden einzelnen Raum lässt sich ein eigenes Nutzerprofil erstellen mit den Zeiten, in denen der Raum geheizt oder gelüftet werden soll, z. B morgens und abends im Badezimmer. Wohnräume werden in der Woche eine halbe Stunde vor der Rückkehr von der Arbeit vorgeheizt und am Wochenende durchgängig geheizt. So sind Heizung und Lüftung nie unnötig in Betrieb.

Anwendungsbeispiel: Fenster auf, Heizung aus

Über Tür- und Fensterkontakte registriert das System, wenn eine Tür oder ein Fenster geöffnet wird. Nach einer einstellbaren Zeit regelt es dann über den KNX/EIB-Stellantrieb automatisch das Heizkörperventil herunter. Erst wenn wieder alle Türen und Fenster im Raum geschlossen sind, schaltet sich die Heizung wieder ein.

Gira Interface auf PC oder Mac

Einfache Bedienung von komplexen Systemen: Die Funktionen des KNX/EIB System, die vom Gira HomeServer 3 gesteuert werden, sind über eine Bedienoberfläche u.a. mit PC, Mac oder anderen mobilen Endgeräten bedienbar. Den schnellen Zugriff gewährleistet eine verständliche und intuitive Menüführung. Mit Hilfe von Diagrammen können Verbrauchsdaten erfasst und ausgewertet werden und dienen als Grundlage für eine weitere Energie-Optimierung.

Gira HomeServer 3

Der Gira HomeServer 3 ist der Bordcomputer für das Haus. Er ermöglicht die Zentralsteuerung und Automatisierung der Funktionen aus dem KNX/EIB System und regelt damit selbstständig auch das gesamte Energiemanagement im Gebäude nach vorher erstellten Nutzerprofilen. Neben der Bedienung mit PC, Mac oder anderen mobilen Endgeräten ist der Zugriff auch mit dem Gira/Pro-face Server Client 15 möglich.

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk