Energie sparen mit Gira
Mit steigenden Energiekosten gewinnt der Energieverbrauch immer mehr an Bedeutung. Trotz wachsendem Bewusstsein konsumieren Privathaushalte noch immer Mengen an Strom, Heizöl und Gas. Ein Teil davon lässt sich einsparen, ganz ohne Vezicht auf den gewohnten Komfort. Im Gegenteil: Moderne Technologien steigern das Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden. Und wenn dabei noch Energie gespart werden kann – umso besser.
Energieeinsparpotentiale
bis zu 13 %* Energieersparnis durch Automation des Sonnenschutzes
bis zu 25 %* Energieersparnis durch Einzelraumtemperaturregelung
bis zu 35 %* Energieersparnis durch Automation der Beleuchtung
bis zu 45 %* Energieersparnis durch Automation der Belüftung
› Broschüre „Energie sparen mit Gira“ herunterladen
Energieeinsparpotentiale
bis zu 13 %* Energieersparnis durch Automation des Sonnenschutzes
bis zu 25 %* Energieersparnis durch Einzelraumtemperaturregelung
bis zu 35 %* Energieersparnis durch Automation der Beleuchtung
bis zu 45 %* Energieersparnis durch Automation der Belüftung
› Broschüre „Energie sparen mit Gira“ herunterladen
Energie sparen mit konventioneller Installation und Funk-Bussystem
Schon mit verhältnismäßig einfachen Mitteln und geringem Installationsaufwand lässt sich einiges an Energie einsparen – bei einer gleichzeitigen Steigerung des Wohnkomforts.
› Mehr
› Mehr
Energie sparen mit KNX/EIB
Durchdachte Systeme für die intelligente Gebäudetechnik bieten das größte Potential zur Einsparung von Energie. Dabei kommt der Gira HomeServer 3 in Verbindung mit seinen flexiblen Bedienmöglichkeiten zur Kontrolle und Steuerung der Gebäudetechnik zum Einsatz.
› Mehr
› Mehr
* Quellen:
- Becker, M./ Knoll, P.: Untersuchungen zu Energieeinsparpotentialen durch Nutzung offener integrierter Gebäudeautomationssysteme auf Basis der Analyse der DIN V 18599 und EN 15232. Studie im Auftrag der LonMark Deutschland, Juni 2007
- Energiesparpotential durch moderne Elektroinstallation, ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik und Elektroindustrie e.V.