Nachrüsten
Ohne Schmutz und Lärm: Gira bietet vielfältige Möglichkeiten, um moderne Elektroinstallation nachzurüsten, ohne dass dafür Wände aufgeschlagen und Leitungen verlegt werden müssen. Das Gira Funk-Bussystem ermöglicht hier die automatische Steuerung und Fernbedienung von Lichtszenen, Jalousie oder Heizung. Mit dem Gira Profil 55 kann die bestehende Elektroinstallation einfach erweitert werden, z.B. wenn die zu Beginn geplante Anzahl an Steckdosen nicht mehr ausreicht.
Gira Funk-Bussystem

Das System ermöglicht ein breites Spektrum an automatischen Steuerungsmöglichkeiten wie Lichtszenen-, Jalousie- und Heizungssteuerung sowie automatische Lichtsteuerung. Das spart kostbare Energie duch den bedarfsgerechten Einsatz der verschiedenen Verbraucher. Vor allem kleine bis mittelgroße Einrichtungen wie Kindergärten profitieren vom Einsatz eines Funk-Bussystems, denn es lässt sich problemlos auf Basis der vorhandenen Installation nachrüsten. Die Signalübertragung erfolgt einfach per Funk. Die Bedienpunkte sind batteriebetriebene Funksender, die sich an beliebiger Stelle im Raum anbringen lassen. Sie senden Aktionsbefehle an Funkempfänger und -aktoren. Diese führen das Steuern, Schalten und Dimmen aus.
www.gira.de/funkbus
www.gira.de/funkbus
Gira Profil 55

Die Situation ist oft die gleiche, auch in Hochschulen, Schulen oder Kindergärten: Es sind nie genügend Steckdosen vorhanden. Was anfangs ausreicht, ist bald nicht mehr genug, denn mit zunehmender Technisierung ändern sich auch die Anforderungen der Elektroinstallation. Hier kommt das Profil 55 zum Einsatz. Es erweitert die bestehende Installation ohne viel Aufwand, Schmutz oder Lärm, denn es kann einfach auf die Wand oder als Tischgehäuse z.B. im Physik- oder Chemieraum montiert werden.
Mehr als 280 Funktionen sind integrierbar, neben zusätzlichen Steckdosen z.B. Komponenten der Kommunikationstechnik. Es erlaubt die unterschiedlichsten Möglichkeiten der Leitungszuführung und Einspeisung, z.B. direkt aus der Wand, aus der Unterputzdose oder durch die seitlichen Endkappen. Das Sortiment umfasst verschiedene Varianten mit bis zu acht Leereinheiten. Erhältlich in Aluminium und in Aluminium, Reinweiß lackiert.
Abb. Profil 55, 5-fach, Aluminium, Reinweiß lackiert mit Einsätzen von links nach rechts: Einsätze SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz und Beschriftungsfeld, zusätzliche SCHUKOSteckdose mit Aufdruck EDV, Reinweiß glänzend, Wippschalter mit Beschriftungsfeld, LED-Signalleuchte zur Zustandsanzeige z.B. eines Stromkreises (Wippschalter links), Gira System 55, Reinweiß glänzend
www.gira.de/profil55
Mehr als 280 Funktionen sind integrierbar, neben zusätzlichen Steckdosen z.B. Komponenten der Kommunikationstechnik. Es erlaubt die unterschiedlichsten Möglichkeiten der Leitungszuführung und Einspeisung, z.B. direkt aus der Wand, aus der Unterputzdose oder durch die seitlichen Endkappen. Das Sortiment umfasst verschiedene Varianten mit bis zu acht Leereinheiten. Erhältlich in Aluminium und in Aluminium, Reinweiß lackiert.
Abb. Profil 55, 5-fach, Aluminium, Reinweiß lackiert mit Einsätzen von links nach rechts: Einsätze SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz und Beschriftungsfeld, zusätzliche SCHUKOSteckdose mit Aufdruck EDV, Reinweiß glänzend, Wippschalter mit Beschriftungsfeld, LED-Signalleuchte zur Zustandsanzeige z.B. eines Stromkreises (Wippschalter links), Gira System 55, Reinweiß glänzend
www.gira.de/profil55