Gira E3

Allgemein

Plattform

System 55, dadurch Integration von über 300 Funktionen möglich.

Installations- und Schutzart:

Unterputz, IP 20

Material

Trägerrahmen:

Anthrazit:
Thermoplast

Reinweiß glänzend:
Thermoplast

Abdeckrahmen:

Soft-Touch:
Thermoplast lackiert

Reinweiß glänzend:
Thermoplast

Zwischensteg:

Thermoplast

Als Bestandteil des Trägerrahmens ist der Zwischensteg jeweils Anthrazit oder Reinweiß glänzend.

Innovative Konstruktion:

Der Aufbau von Trägerrahmen und Deckrahmen ist optimiert auf hohe Steifigkeit bei effizientem Materialeinsatz – für Stabilität und Nachhaltigkeit.

Abmessungen

Breite:

91,6 mm

Höhe:

162,7 mm

Tiefe:

9,5 mm

Farben Abdeckrahmen

Reinweiß glänzend

Hellgrau Soft-Touch

Grau Soft-Touch

Dunkelgrau Soft-Touch

Blaugrau Soft-Touch

Sand Soft-Touch

Graubeige Soft-Touch

Umbra Soft-Touch

Graugrün Soft-Touch

Rahmevarianten

1fach

B 91,6 mm
H 91,6 mm
T 9,5 mm
R: 11,0 mm

2fach

B 91,6 mm
H 162,7 mm
T 9,5 mm
R: 11,0 mm

2fach
ohne Mittelsteg

B 91,6 mm
H 162,7 mm
T 9,5 mm
R: 11,0 mm

3fach

B 91,6 mm
H 234,2 mm
T 9,5 mm
R: 11,0 mm

4fach

B 91,6 mm
H 305,5 mm
T 9,5 mm
R: 11,0 mm

5fach

B 91,6 mm
H 376,8 mm
T 9,5 mm
R: 11,0 mm

E3

TOP