Gira E3

Über 300 Funktionen für eine moderne Elektroinstallation

Mehr als 300 intelligente Funktionen aus dem Gira System 55 können in die Rahmen des Schalterprogramms Gira E3 integriert werden und ermöglichen Komfort, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit nach Wunsch und Maß. Neben Steckdosen und Lichtschaltern finden beispielsweise auch die Gira Wohnungsstation, das Gira Unterputz-Radio, die Gira Tastsensoren und vieles mehr in den Rahmen Platz. Sämtliche Einsätze stehen in unterschiedlichen Farbvarianten zur Wahl. Mit Gira E3 lassen sich alle Anforderungen an ein modernes Zuhause erfüllen und eine Vielzahl von Funktionen der Gebäudeinstallation in einheitlicher Formensprache gestalten.

Gira eNet Funk-Wandsender

Gira eNet ist das bidirektionale Funksystem für die smarte Vernetzung der Gebäudetechnik: So lassen sich Licht, Jalousien und Szenen einfach per Funk steuern. Die batteriebetriebenen Gira Funk Wandsender können unabhängig von Netzanschlüssen ganz bequem genau dort platziert werden, wo Schalter oder Taster benötigt werden. Ob mit Schrauben an der Wand montiert oder bequem per Klebestreifen auf glatte Flächen aufgebracht. Zweifarbige LEDs zeigen den Status der Signalübertragung und des Aktors an.

Gira Wohnungsstation Video AP Plus

Das augenfällige Merkmal der Gira Wohnungsstation Video AP ist die homogene Front, die mit den klaren Flächen und Konturen des Schalterprogramms Gira E3 perfekt harmoniert. Ihr 5,6 cm (2,2“) großes TFT-Farbdisplay schließt bündig mit den kapazitiven Sensortasten des Bedienfelds ab. Eine leichte Berührung des jeweiligen Symbols genügt. Internrufe und Schalthandlungen können für mehr Bediensicherheit individuell mit Namen versehen werden. Die Freisprechfunktion bietet hohe Sprachqualität, auch wenn der Sprecher nicht unmittelbar am Mikrofon steht.

Gira Sensotec LED

Sichere Orientierung im Dunkeln finden und bei Bedarf das Raumlicht mit einer Bewegung berührungslos einschalten: Diese Funktionen vereint der Gira Sensotec LED in einem Gerät. Der Gira Sensotec LED ist ein berührungsloser Schalter mit integriertem LED-Orientierungslicht. Bei erkannter Bewegung schaltet er das Orientierungslicht ein. Wird mehr Licht benötigt, kann der Nutzer die Beleuchtung ohne Berührung mit einer Bewegung in 5 cm Nähe einschalten. Um eine Blendwirkung zu vermeiden, lässt sich die Beleuchtungsstärke im Automatikbetrieb einstellen.

Gira Unterputz-Radio RDS

Das Gira Unterputz-Radio RDS sitzt einfach in der Wand, so wie Lichtschalter und Steckdosen. Das vermeidet lästige Kabel und hält Arbeits- und Ablageflächen frei. Mit seinem völlig neu konzipierten Lautsprecher besitzt das Unterputz-Radio RDS einen reinen Klang – auch in exzellenter Stereoqualität bei Anschluss des optional erhältlichen Gira Zusatz-Lautsprechers. Eine zusätzlich installierte Gira Dockingstation erlaubt die Anbindung externer Musikquellen über Bluetooth an das Gira Unterputz-Radio RDS oder an eine Stereoanlage und lässt sich darüber hinaus als fest installiertes Ladegerät für verschiedenste mobile Geräte nutzen.

Gira Tastsensor 3 Plus

Der Gira Tastsensor 3 Plus gewährleistet einen besonders hohen Komfort bei der Bedienung zahlreicher KNX Funktionen. Neben einem integrierten Temperatursensor zur Messung der lokalen Temperatur verfügt er auch über einen Regler für die direkte Raumtemperatursteuerung. Auf Wunsch kann auch ein externer Temperaturfühler angeschlossen werden. Ferner ist der Tastsensor 3 Plus mit einem Grafik-Display ausgestattet. Es dient zur übersichtlichen Anzeige von Temperaturwerten, Regler-Status und Meldungen, die über das KNX System empfangen werden.

Gira SCHUKO-Steckdose mit
LED-Orientierungsleuchte

Die Gira SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte besitzt eine eingelassene Lichtleiste, über die mit weiß leuchtender LED ein Lichtkorridor nach unten geworfen wird. So bietet sie eine indirekte Orientierungsbeleuchtung, die keine Blendung verursacht. Die Gira Steckdosen mit LED-Orientierungsleuchten verfügen zudem über einen Dämmerungssensor, der die Leuchte bei einsetzender Dunkelheit im Raum automatisch einschaltet und bei ausreichender Helligkeit wieder ausschaltet.

Gira E3 – exklusiv in Elektrofachbetrieben

Die Rahmen des Schalterprogramms Gira E3 sind als elektrotechnische Komponenten ausschließlich in Elektrofachbetrieben zu erwerben. Hier erhalten Sie zudem kompetente Fachberatung, die Sie dabei unterstützt, die Rahmen und die Funktionen der intelligenten Gebäudetechnik von Gira optimal zu installieren und zu nutzen. Betriebe in Ihrer Region finden Sie unter den Bezugsquellen.

E3

TOP