Gira Wohnungsstationen Hörer

Wohnungsstation Hörer,
E22 Aluminium
Bei den Hörer-Varianten der Gira Wohnungsstationen liegen der Bedientaster 1fach für die Funktion Türöffnen und die Option Lichtschalten (nur in Verbindung mit einem zusätzlichen Schaltaktor aktivierbar) hinter dem Hörer verborgen. Die Basisgeräte lassen sich um zusätzliche Funktionen wie z.B. um ein TFT-Farbdisplay erweitern, installiert wird Unterputz.

Die Ruftonlautstärke ist in fünf Stufen einstellbar, anhand unterschiedlicher Ruftonmelodien kann der Nutzer der Wohnungsstation zwischen verschiedenen Funktionen unterscheiden. Voreingestellt sind:

- eine Melodie für den Türruf über den Ruftaster an der Türstation,
- eine Melodie für Etagenruf über den Etagenruftaster,
- eine Melodie für den Internruf über den Ruftaster der Wohnungsstationen.

Basisfunktionen

Lautsprecher/Mikrofon

Durch neueste Mikroprozessor-Technologie erreicht die Anlage eine Sprachqualität, die sich mit der von Handys oder Freisprecheinrichtungen im Auto vergleichen lässt. Versuchen während der Kommunikation beide Gesprächsteilnehmer gleichzeitig zu sprechen, setzt sich automatisch der Teilnehmer an der Wohnungsstation durch.

Ruftaster

Die Oberflächen der Ruf- und Bedientaster sind robust, UV-beständig, kratz- und schlagfest. Die Taster belegen Funktionen wie Türöffnen, Rufannahme und Lautstärkeregelung von Rufton- und Sprachlautstärke. Der Nutzer kann hier aus fünf verschiedenen Ruftonmelodien wählen.

Zusatzfunktionen

In Verbindung mit einem größeren Rahmen lässt sich jedes Basisgerät der Gira Wohnungsstation um zusätzliche Funktionen erweitern. Da die Gira Wohnungsstation modular aufgebaut ist und die Übertragung der Signale über die zwei bereits verlegten Leitungen erfolgt, ist dies auch später noch problemlos möglich.

TFT-Farbdisplay

Das TFT-Farbdisplay ist in 1,8" oder, im Flächenschalter-Programm, in 2,5" erhältlich. In der Qualität ist es vergleichbar mit den Hightech-Displays neuester Digitalkameras und Camcorder. Durch TFT-Technik, LED-Hintergrundbeleuchtung und eine komfortable Auflösung wird die Sicht auch bei einem seitlichen Betrachtungswinkel nicht beeinträchtigt.

Das Display schaltet sich automatisch ein, sobald es an der Tür klingelt, kann aber auch auf manuellen Betrieb umgestellt werden. Über den Ein-/Ausschalter wird die Anwahl von bis zu drei Kameras geregelt. Auf dem Display wird dann angezeigt, welche der Kameras gerade aktiv ist. Der Cursortaster mit 5-Wege-Navigation steuert die Menüführung der On-Screen-Funktionen. Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung des TFT-Farbdisplays können damit eingestellt werden.

Zusätzlicher Ruftaster

Über den Ruftaster für den hausinternen Ruf kann man von einer Wohnungsstation eine andere im Haus anrufen, z.B. vom Dachgeschoss zum Hobbykeller. In Verbindung mit einem Schaltaktor kann er auch Leuchten schalten.

Beschriftungs-Service

Die Ruftaster lassen sich mit dem Gira Beschriftungsservice professionell nach persönlichen Angaben gestalten. Das geht schnell und ohne großen Aufwand im Internet. In wenigen Schritten kann unter www.beschriftung.gira.de eine persönliche Vorlage erstellt und per Web-Formular geordert werden. Das beschriftete Schild (kostenpflichtig) wird dann umgehend zugeschickt. Kostenfrei gibt es im Netz außerdem eine PDF-Vorlage zum Selbstausdrucken. Fachleute aus dem Elektro-Handwerk nutzen alternativ die Beschriftungssoftware „DesignPro Edition Gira“ von Avery Zweckform. Passend dazu bietet Gira DIN-A4-Beschriftungsbögen an.

Technische Daten

  • Spannungsversorgung: 26 V DC ± 2 V (Busspannung)
  • Anschlüsse Türkommunikations- Busankoppler:
    2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus
    2 Schraubklemmen Etagenruftaster
    2 Schraubklemmen Zusatzversorgung
    2 Steckerleisten Systembus
    1 Steckerleiste Video
  • Anschlüsse Hörereinsatz:
    1 Steckerleiste Systembus
    1 Höreranschluss
  • Temperaturbereich: -5 ºC bis +50 ºC

TFT-Farbdisplay

  • Spannungsversorgung: über Systembus
  • Anschlüsse Displayeinsatz:
    2 Steckerleisten Systembus
    1 Steckerleiste Video
    1 Steckerleiste Bildspeicher
  • Farbsystem: PAL
  • Display:
    aktives 1,8 Zoll TFT-Farbdisplay (System 55)
    2,5 Zoll TFT-Farbdisplay (Flächenschalter)
  • Anzahl der Bildpunkte: 557 x 234
  • Temperaturbereich: -5 ºC bis +50 ºC

Zusätzlicher Ruftaster für den hausinternen Ruf

  • Spannungsversorgung: über Systembus
  • Anschlüsse: 2 Steckerleisten Systembus
  • Abmessung Namensschild: B x H 38 x 55 mm
  • Temperaturbereich: -5 ºC bis +50 ºC

Design

Design: Phoenix Design, Stuttgart
Designauszeichnungen: Design Plus, light + building Messe Frankfurt, 2002

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk