Gira Wassergeschützt Unterputz

Tastschalter,
E2, Reinweiß glänzend
dt. Preis inkl. MwSt.
EUR 20,93
Sämtliche Schalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel aus den Gira Schalterprogrammen Standard 55, E2, Edelstahl Serie 21 und Flächenschalter sind mittels spezieller Dichtungssets wassergeschützt IP 44 installierbar. Das ermöglicht eine durchgängige Installation in allen Gebäudebereichen.

Komplett-Set IP 44

Die SCHUKO-Steckdosen 1fach und 2fach mit Klappdeckel aus dem Schalterprogramm Gira Standard 55 in Reinweiß glänzend und Cremeweiß glänzend gibt es für die wassergeschützte Installation gemäß IP 44 auch zusammen mit Rahmen und Dichtungssets als 1fach- oder 2fach-Komplettset. Das vereinfacht die Bestellung und Abwicklung.

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk