Wächter 70

Wächter 70, Reinweiß
Sobald jemand bei Dämmerung in sein Erfassungsfeld tritt, schaltet der Wächter 70 die Außenbeleuchtung ein. Registriert er keine Bewegung mehr, schaltet er das Licht automatisch wieder aus. Mit seinem Erfassungsfeld von 70° eignet er sich speziell für kleine Grundstücke wie bei Reihenhäusern: Eine Bewegung auf dem Nachbargrundstück soll ja nicht das Licht an der eigenen Haustür einschalten.
Schaltleistung
- 1000 W Glühlampen
- 1000 W HV-Halogen
- 750 VA NV-Halogen bei konv. Trafo mit mind. 85% Nennlast
- 750 W NV-Halogen bei Gira Tronic-Trafo
- 500 VA Leuchtstofflampen, unkompensiert
- 400 VA Leuchtstofflampen, parallel kompensiert
- 1000 W Leuchtstofflampen, Duo-Schaltung
- Bei Energiesparlampen auf hohe Einschaltspitzenströme achten. Eignung der Lampen vor dem Einsatz prüfen!
Technische Daten
- Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
- Reichweite: in 3 Stufen verstellbar
- max. Reichweite: frontal 8 m, seitlich je 11 m
- Montagehöhe: 2,40 m
- Einschaltzeit: ca. 10 s bis ca. 5 min
- Helligkeitsfühler: Tag- und Nachtbetrieb
- Umgebungstemperatur: -25 °C bis +55 °C
- Schutzart: IP 55
- Funkschutz: VDE 0875 T 14
- Abmessungen: L 123 x B 62 x T 42 mm