SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz

SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz,
E2, Farbe Alu
E2, Farbe Alu
Überspannungen bei Gewitter können elektronische Geräte stark beschädigen. Auch wenn der Blitz in größerer Entfernung ins elektrische Netz einschlägt. Die Steckdose mit Überspannungsschutz baut hier die Spannungen rechtzeitig ab. Steckdosen lassen sich aber auch nachträglich mit einem Überspannungsschutzmodul aufrüsten: Es wird auf den Steckdosensockel geklebt und angeschlossen.
Technische Daten
- Nennspannung UN: 230 V AC
- Ableiter-Bemessungsspannung: 250 V AC
- Nennstrom IN: 16 A (30 °C)
- max. Ableitstoßstrom (8/20) µs: 4,5 kA (1 x)
- Nennableitstoßstrom (8/20) µs: 1,5 kA-
Schutzpegel (L/N): = 1,2 kV
Schutzpegel (L/PE; N/PE): = 1 kV - Absicherung maximal: 16 A
- zulässiger Temperaturbereich: -20 °C bis +75 °C
- Schutzart (je nach Ausführung): IP 20, IP 40