SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel,
E2, Farbe Alu
Mit einer neuen SCHUKO- bzw. CEBEC-Steckdose mit Klappdeckel setzt Gira ab sofort verbesserte Maßstäbe in puncto Komfort. Der Klappdeckel der Steckdose ist überdehnbar und besitzt zwei Rastpunkte bei 110° und 160° Öffnungswinkel. So kann die Steckdose bequem mit einer Hand genutzt werden, auch wenn die andere gerade nicht frei ist. Die SCHUKO- bzw. CEBEC-Steckdose mit Klappdeckel lässt sich in alle Rahmen innerhalb des System 55 installieren.

Lieferbar ab 05/2008

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk