Serien-Kontrollschalter mit LED-Beleuchtungselement

Serien-Kontrollschalter,
Esprit, Glas schwarz/Farbe Alu
Esprit, Glas schwarz/Farbe Alu
Der Gira Serien-Kontrollschalter mit integrierter LED-Beleuchtungselement ist pro Wippe mit einem LED-Beleuchtungselement in der Farbe Orange ausgestattet und macht so mit dezentem Orientierungslicht auf sich aufmerksam.
Technische Daten
- Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 1,1 mA pro LED
- Schutzart: IP 20
- Betriebstemperatur: –20 °C bis +40 °C