Steuerzentralen

Steuerzentrale für das Gira Rufsystem 834
Die Steuerzentrale ist insbesondere in größeren Objekten die übergeordnete Steuereinheit für das Gesamtsystem und übernimmt die erforderlichen Überwachungsfunktionen sowie die gruppenübergreifende Kommunikation. Sie ist mit modernster Prozessortechnologie ausgestattet und wird mittels gängiger Browserstandards und einer einfachen LAN-Anbindung mit anderen Rechnern in den Stationszimmern vernetzt, konfiguriert und bedient.

Alle aktuellen Rufe des Systems werden angezeigt und protokolliert. Die Archive mit den Protokolldaten können von berechtigten Personen eingesehen und ausgewertet werden.

Steuerzentrale mit Pager und DECT-Funktion

Im Gira Sortiment sind 2 Versionen der Steuerzentrale verfügbar. Neben der Variante mit den oben beschriebenen Funktionen ist eine Steuerzentrale mit Pager- und DECT-Funktion erhältlich. Sie dient zum Datenaustausch mit optional vorhandenen Bedienrechnern und bereits vorhandenen Informationssystemen. Zur Weiterleitung von Rufinformationen an Messagingsysteme wie Pager und drahtlose DECT-Telefonsysteme stehen entsprechende Hard- und Softwareschnittstellen zur Verfügung.

Technische Daten

  • Spannungsversorgung: 24 V DC, unterbrechungsfrei nach DIN VDE 0834
  • Abmessungen: L x T x H 250 x 215 x 55 mm
  • Material: Aluminium und Stahlblech
  • Schnittstellen: LAN-Anbindung an bestehende Netzwerkstruktur oder Einzel-PC
    Zusätzlich bei der Steuerzentrale mit Pager und DECT-Funktion:
    Pager-Schnittstelle
    DECT-Schnittstelle zu TK-Anlage und/oder DECT-System

Montage

Die Steuerzentralen werden auf einer DIN-Schiene montiert.

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk