Netzgleichrichter

Netzgleichrichter 24 V, 5 A
Die Netzgleichrichter dienen zur Stromversorgung des Gira Rufsystems 834. Sie zeichnen sich durch ihre geschlossene Bauform und die berührungsgeschützten Schraubanschlüsse aus. Durch Strombegrenzung sind sie vor Überlastung geschützt, verfügen über einen eingebauten Entstörfilter und dazu über geringe Restwelligkeit.

Der Netzgleichrichter 24 V, 5 A mit USV sorgt bei Netzausfall für eine Batterieversorgung. Er verfügt zusätzlich über einen automatischen Batterietiefentladeschutz und einen automatischen Batterietest. Die komplette DC USV mit allen Komponenten beinhaltet Netzgerät, Ladeteil und das DC USV-Modul. Auch der Akku liegt bei. Er verfügt über 2,3 Ah bei einer Spannungsversorgung von 24 V. Diese Varianten sind erhältlich:
  • Netzgleichrichter 24 V, 5 A
  • Netzgleichrichter 24 V, 5 A mit USV

Funktionen im Überblick

  • Geschlossene Bauform
  • Berührungsgeschützte Schraubanschlüsse
  • Eingangsspannung: 100-240 V AC
  • Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery, kurzschlussfest
  • Eingebauter Entstörfilter, geringe Restwelligkeit

Zusätzliche Funktionen des Netzgleichrichters 24 V, 5 A mit USV

  • Netzgerät, Ladeteil, DC USV-Modul
  • Koppelt den Ausgang bei Netzausfall absolut unterbrechungsfrei auf Batterieversorgung
  • Verfügt über einen automatischen Batterie-Tiefentladeschutz
  • Automatischer Batterietest

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk