Leistungszusätze 200 – 500 W/VA

Leistungszusatz
200 - 500 W/VA
200 - 500 W/VA
dt. Preis inkl. MwSt.
EUR 119,23
EUR 119,23
Die Universal-Leistungszusätze REG 200 - 500 W dienen der Leistungserweiterung von Tronic- oder Universaldimmern von Gira. Anschließbare Lasten sind 230 V Glühlampen, 230 V Halogenlampen, NV-Halogenlampen in Verbindung mit Tronic-Trafos und NV-Halogenlampen in Verbindung mit konventionellen Trafos.
Die Universal-Leistungszusätze REG 200 - 500 W können nicht bedient werden. Die Bedienung erfolgt ausschließlich über einen vorgeschalteten Dimmer. Je nach benötigter Leistung können mehrere Leistungszusätze an einen Dimmer angeschlossen werden. Die angeschlossenen Lasten werden über eine gemeinsame Lastleitung versorgt.
Die Universal-Leistungszusätze REG 200 - 500 W können nicht bedient werden. Die Bedienung erfolgt ausschließlich über einen vorgeschalteten Dimmer. Je nach benötigter Leistung können mehrere Leistungszusätze an einen Dimmer angeschlossen werden. Die angeschlossenen Lasten werden über eine gemeinsame Lastleitung versorgt.