REG plus Jalousieaktoren

KNX/EIB REG plus Jalousieaktor 4fach
Die Gira Jalousieaktoren 4fach und 8fach dienen der Ansteuerung von elektrisch betriebenen Jalousien, Rollläden, Markisen, Lüftungsklappen oder ähnlichen Behängen für eine Netzspannung von 230 V AC (4 bzw. 8 kanalig) oder Kleinspannung 12 bis 48 V DC (2 bzw. 4 kanalig).

Die Ausgänge der Gira Jalousieaktoren 4fach und 8fach sind manuell bedienbar und damit ist eine schnelle Funktionsprüfung im Baustellenbetrieb auch ohne Programmierung oder Busspannung möglich. Bei Bedarf kann die Handbedienung über den Bus gesperrt, sowie deren Status gemeldet werden.

Für 230 V Motoren mit mechanischen Endlagenschaltern ist eine automatische Fahrzeiterkennung möglich. Der Vorteil: während der Inbetriebnahme muss die Fahrzeit nicht bei jedem Behang gemessen und projektiert werden.

Hinweis: Für einfache Rollladenfunktionen ist ein Rollladenaktor 4fach verfügbar.

Weitere Details

  • Behangposition und Lamellenstellung sind direkt über entsprechende Positionierungsobjekte ansteuerbar
  • acht Szenen mit Behangposition und Lamellenstellung je Kanal können einprogrammiert werden
  • Rückmeldung von Fahrzustand, Behangposition und Lamellenstellung
  • Zwangsstellung für den Zustand OBEN und UNTEN ist durch übergeordnete Steuerung für jeden Ausgang realisierbar
  • Sicherheitsfunktion durch drei unabhängige Windalarme, einen Regenalarm und einen Frostalarm
  • Sonnenschutzfunktion mit Integration in das Temperatur-Management des Gebäudes
  • Sperrung einzelner Ausgänge per Hand oder Bus

Technische Daten

  • Betriebsspannung: AC 230 V, 50 / 60 Hz
  • Schaltspannung AC: AC 230 V, 50 / 60 Hz
  • Schaltvermögen AC 230 V: 6 A / AC1
  • Schaltspannung DC: DC 12 bis 48 V
  • Schaltvermögen DC 12 / 24 V: 6 A
  • Schaltvermögen DC 48 V: 3 A

Anschlüsse
Last über Schraubklemmen:
  • 0,5 bis 4 mm2 ein- /feindrähtig ohne Aderendhülse
  • 0,5 bis 2,5 mm2 feindrähtig mit Aderendhülse

Abmessungen
  • Gira KNX / EIB Jalousieaktor 4fach
  • Gira KNX / EIB Rollladenaktor 4fach: REG Gerät mit 4 TE
  • Gira KNX / EIB Jalousieaktor 8fach: REG Gerät mit 8 TE

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk