Präsenzmelder Kompakt

Präsenzmelder Kompakt
Der Präsenzmelder Kompakt mit integriertem Leistungsteil steuert die Leuchten in Büros und an anderen Arbeitsplätzen in Abhängigkeit von Tageslichteinfall und Anwesenheit von Personen. Damit fließt Strom nur dann, wenn er auch wirklich gebraucht wird. Der Präsenzmelder wird dazu Aufputz an der Decke montiert und überwacht die unter ihm liegende Arbeitsfläche. Wird ein bestimmter Helligkeitswert unterschritten, schaltet er bei Bewegung die angeschlossene Beleuchtung ein und bei ausreichendem Tageslicht oder ausbleibender Bewegung wieder aus.
Produktdetails
- integriertes Leistungsteil
- komfortabler Anschlussraum für die seitliche AP- und rückseitige UP Leitungszuführung bis 2,5 mm²
- zur Erweiterung des Erfassungsfeldes können mehrere Präsenzmelder Kompakt parallel geschaltet werden
- Beleuchtung zusätzlich auch über einen einfachen Installationstaster am Nebenstelleneingang manuell ein- und ausschaltbar
- erhältlich in der Farbe Reinweiß
Technische Daten
- Erfassungswinkel: 360º
- Nennreichweite Schreibtischhöhe: Ø 5
- Nennreichweite Fußboden: Ø 8 m
- Einbauhöhe für Nennreichweite: 2,5 m
- Anzahl Linsen/Erfassungsebenen: 80/6
- Nennspannung: 230 V AC, 50 Hz
- Einschaltzeit: 1 s Testbetrieb, ca. 10 s bis 30 min
- Helligkeit: ca. 10 bis 1000 Lux
- Abmessungen: Ø 103 mm x H 63 mm
Technische Änderungen vorbehalten.