Tür-/Orientierungsschild

Tür-/Orientierungsschild,
E22 Aluminium
Das Gira Tür-/Orientierungsschild ist eine optisch reizvolle Kennzeichnung für vielfältige Räumlichkeiten und Anwendungsbereiche - in privatem Umfeld ebenso wie im gewerblichen Bereich. Es ermöglicht eine Beschilderung und Elektroinstallation in einem einheitlichen Design: Das Gira Tür-/Orientierungsschild gibt es passend zu den Schalterprogrammen Gira E2 und Gira Event für einen 1fach-Rahmen und für einen 2fach- Rahmen ohne Mittelsteg.

Produktdetails

  • bestehend aus einer Grundplatte und einer transparenten, steckbaren Abdeckung
  • die zwei Befestigungsmöglichkeiten: Anschrauben der Grundplatte an der Wand oder Ankleben der Grundplatte auf glatte Oberflächen, (für einen sauberen Abschluss und für die Montage auf Glasuntergründen gibt es eine optionale Bodenplatte)
  • zum Wechsel des Beschriftungsträgers (51 x 51 bzw. 51 x 122 mm) lässt sich die transparente Abdeckung einfach abziehen

Einsatzbereiche

  • Praxen
  • Kanzleien
  • Büros
  • Unternehmen
  • Hotels
  • privat als Tür- und Namensschild

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk