Notrufset
Ein Teil des Gira Rufsystems 834 ist das Notrufset zur Ausstattung von behindertengerechten WCs oder Nasszellen. Gira bietet das Notrufset als eigenständiges Paket, das unabhängig vom restlichen System eingesetzt werden kann.
Das Set besteht aus Rufmodul, Zugtaster, Abstelltaster sowie Netzteil und stellt sicher, dass ein hilfsbedürftiger Mensch im Ereignisfall das Personal alarmieren kann. Durch einen Zugtaster wird ein optischer und akustischer Alarm ausgelöst, der sich vor dem WC durch das Rufmodul bemerkbar macht. Optional kann dazu eine Dienstzimmereinheit installiert werden. Sie ermöglicht eine Benachrichtigung in einen weiteren Raum. Zugtaster, Rufmodul und Abstelltaster können zur Erweiterung des Notrufsets auch einzeln nachbestellt werden.
Das Gira Notrufset ist als Komplettset mit Rahmen aus dem Schalterprogramm Gira E2 in Reinweiß glänzend erhältlich. Darüber hinaus sind die Komponenten des Gira Notrufsets auch ohne Rahmen, passend zu den Gira Schalterprogrammen, lieferbar.
Das Set besteht aus Rufmodul, Zugtaster, Abstelltaster sowie Netzteil und stellt sicher, dass ein hilfsbedürftiger Mensch im Ereignisfall das Personal alarmieren kann. Durch einen Zugtaster wird ein optischer und akustischer Alarm ausgelöst, der sich vor dem WC durch das Rufmodul bemerkbar macht. Optional kann dazu eine Dienstzimmereinheit installiert werden. Sie ermöglicht eine Benachrichtigung in einen weiteren Raum. Zugtaster, Rufmodul und Abstelltaster können zur Erweiterung des Notrufsets auch einzeln nachbestellt werden.
Das Gira Notrufset ist als Komplettset mit Rahmen aus dem Schalterprogramm Gira E2 in Reinweiß glänzend erhältlich. Darüber hinaus sind die Komponenten des Gira Notrufsets auch ohne Rahmen, passend zu den Gira Schalterprogrammen, lieferbar.
Die einzelnen Komponenten des Gira Notrufsets
Zugtaster

Der Zugtaster dient zur Ruf-/Notrufauslösung über eine 2,50 m lange rote Zugschnur und kann in jeder Einbaulage montiert werden. Das bedeutet: Er kann nicht nur an der Wand, sondern auch an der Zimmerdecke Platz finden. Benötigt ein Mensch Hilfe, ist der Taster sofort erreichbar. Wird ein Ruf ausgelöst, leuchtet zur Beruhigung eine rote Lampe auf, die in der Abdeckung integriert ist. Der Anschluss erfolgt an ein Zimmerterminal, Zimmermodul oder Rufmodul.
Rufmodul

Innerhalb des Sets bildet das Rufmodul die Zentrale, an die alle Signale übermittelt werden. Es wird in unmittelbarer Nähe des Zimmers, in dem das Notrufset installiert wird, montiert, z.B. außen über der Eingangstür zum WC. Ein ausgelöster Ruf-/Notruf wird an das Rufmodul übermittelt und die rote Signalleuchte springt an. Durch DIP-Schalter kann bei der Montage zwischen Blinklicht und Notrufton oder Dauerlicht und Dauerton gewählt werden. Über einen separaten Abstelltaster werden Licht und Ton wieder ausgeschaltet.
Abstelltaster

Der Abstelltaster dient zum Abstellen eines Ruf-/Notrufs (Bedienung des grünen Tasters) und
wird im gleichen Zimmer installiert, wie der Zugtaster, der den Ruf ausgelöst hat. So kann der
Ruf-/Notruf erst dann abgestellt werden, wenn das helfende Personal auch wirklich vor Ort ist.
Der Anschluss erfolgt an ein Zimmerterminal, Zimmermodul oder Rufmodul.
Netzteil Notrufset

Das Netzteil des Gira Notrufsets wird in eine tiefe Unterputz-Dose installiert. Bei der Installation sollte darauf geachtet werden, dass die 230 V~ Leitung von der 24 V Leitung getrennt bleibt. Gira empfiehlt, das Netzteil als Schottung zwischen den Kabeln einzusetzen.
Optional: Dienstzimmereinheit

Zur optionalen Erweiterung des Gira Notrufsets dient die Dienstzimmereinheit. Sie ermöglicht bei einer Ruf-/Notrufauslösung die Benachrichtigung in einen weiteren Raum, z.B. an die Rezeption. Dies kann etwa dann sinnvoll sein, wenn die Tür, an der das Rufmodul installiert ist, nicht direkt eingesehen werden kann. In allen Räumen, in denen das Personal bei einer Rufauslösung erreicht werden muss, sind manuelle oder automatische Anwesenheitsschalter und akustische Signalgeber für die Rufnachsendung vorgeschrieben. Die grüne Taste markiert dabei die Anwesenheit im Raum, die gelbe Taste unterdrückt das akustische Notrufsignal des Rufmoduls für 20 Sekunden, z.B. um ein Telefongespräch annehmen zu können. Nach 20 Sekunden schaltet sich der Summer automatisch wieder ein.
Technische Daten
Rufmodul, Abstelltaster und Dienstzimmereinheit
- Schutzklasse: IP 20
- Material: Thermoplast (PC)
- Montage (Rufmodul): in eine Unterputz-Schalterdose, DIN 49073, Empfehlung: tiefe Dose
Zugtaster
- Schutzklasse: IP 22
- Material: Thermoplast (PC)
- Montage: in eine Unterputz-Schalterdose, DIN 49073
Netzteil Notrufset
- Typ: NNRS
- Höhe: 24 mm
- Eingangsspannung: 100 V bis 240 V
- Ausgangsspannung: 24 V
- Ausgangsstrom: 250 mA
- Zulassung EU: EN 60950, EN 60335
- Umgebungstemperatur: 25 ºC bis +50 ºC
- Material: Thermoplast (PC)
- Montage: in eine Unterputz-Schalterdose, DIN 49073, Empfehlung: tiefe Dose
- Abdeckung: Blindplatte