Wohnungsstation Video AP

Wohnungsstation Video AP,
E2, Reinweiß glänzend
55 x 127 x 21 mm. Kompakt wie nie, elegant wie nie, im Zweifachrahmen. Die Wohnungsstation Video AP ist homogen in der Front, wird über ein leichtes Berühren der Tasten bedient und besitzt ein TFT-Farbdisplay der neuesten Generation.

Lieferbar ab 12/2008

Die Hauptfeatures in der Übersicht:

On-Screen Display

Systemeinstellungen wie Rufton wählen und abstellen, Helligkeit, Kontrast, Farbe und Rufmelodiezuordnung sind per On-Screen Display möglich.

Homogene Front

Ein besonderes Merkmal der neuen Wohnungsstation: die homogene Front des Gerätes. Lautsprecher und Mikrofon sind hierbei nicht direkt von vorne sichtbar.

Vereinfachte Montage

Einfache Installation in zwei Schritten: Bei der Rohmontage wird zunächst die Grundplatte mit den Anschlussklemmen auf der Wand montiert. So kann eine Vorverdrahtung ohne das Gerät erfolgen. Später wird die Station direkt auf der Montageplatte eingerastet, wodurch automatisch eine direkte Kontaktierung mit dem Gerät erfolgt.

Automatische Rufannahme

Sie wird optional vom Elektromeister aktiviert und ermöglicht das direkte Hineinsprechen oder -hören z. B. vom Empfang ins Behandlungszimmer des Arztes und umgekehrt.

Türöffnerautomatik

Komfortabel z. B. für Arztpraxen: die automatische Rufannahme zur selbständigen Öffnung der Tür. Diese kann optional über das Menü aktiviert werden.

Kapazitive Sensortechnik

Die Tasten werden durch leichtes Berühren komfortabel bedient. Die Funktionen wie Licht schalten, Türe öffnen, Rufton deaktivieren und Rufannahme lassen sich darüber ausführen.

2" TFT-Farbdisplay

Bei dem hochauflösenden TFT-Farbdisplay der neuesten Generation profitiert der Nutzer von hoher Tiefenschärfe und einer hervorragenden Bildqualität aus verschiedenen Blickwinkeln.

Design

Design:
Phoenix Design, Stuttgart

Designauszeichnungen:
- iF product design award, iF Design Hannover, 2009
- red dot award: product design, Design Zentrum NRW, 2009

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk