LED-Signalleuchte

LED-Signalleuchte,
E22 Aluminium
E22 Aluminium
Die Gira LED-Signalleuchte ist in eine rot und eine grün beleuchtete Fläche unterteilt. Die Lichtfarben können separat beispielsweise über einen Serienschalter angesteuert werden. Mithilfe einer Folie lässt sich die LED-Signalleuchte mit Beschriftung versehen. So kann eine professionelle Zutrittssteuerung an Behandlungszimmern, Konferenzräumen oder Hotelzimmern (z.B. mit dem Schriftzug "nicht stören" und "bitte eintreten") realisiert werden. Die LED-Signalleuchte ist für die Gira Schalterprogramme Standard 55, Event, Esprit und E2 erhältlich.
Technische Daten
- Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 1,0 W/5,6 VA
- Lichtstärke: rot 0,1 cd, grün 0,3 cd
- Schutzart: IP 20
- Betriebstemperatur: -15 °C bis +40 °C
Gira Beschriftungsservice für Orientierungs- und Signalleuchten
Die Orientierungs- und Signalleuchten lassen sich in den Schalterprogrammen aus dem System 55 und beim Gira Flächenschalter mit dem Beschriftungsservice professionell nach persönlichen Angaben gestalten. Das geht schnell und ohne großen Aufwand im Internet. In wenigen Schritten kann unter www.beschriftung.gira.de eine persönliche Vorlage erstellt und per Web-Formular geordert werden. Das beschriftete Schild (kostenpflichtig) wird dann umgehend zugeschickt. Kostenfrei gibt es im Netz außerdem eine PDF-Vorlage zum Selbstausdrucken.