Gira LED-Orientierungsleuchte Weiß

Gira LED-Orientierungsleuchte Weiß,
E2, Reinweiß glänzend
Die Gira LED-Orientierungsleuchten ermöglichen den gezielten Einsatz von Lichtakzenten. Sie beleuchten beispielsweise Treppenstufen und dunkle Flure oder Außenwege und sorgen damit für mehr Trittsicherheit und Orientierung im Innen- und Außenbereich. Neben der LED-Orientierungsleuchte mit RGB-LED, mit der frei wählbare Lichtstimmungen erzeugt werden können, bietet Gira diese Leuchte jetzt auch mit weißen LED an. Orientierungsbeleuchtungen können mit der neuen Leuchte günstiger und zügiger umgesetzt werden.

Technische Daten

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme: 8,5 VA
Lichtstärke: 2,2 cd (Weiß)
Schutzart: IP 20
Betriebstemperatur: -15 °C bis +40 °C

Technische Änderungen vorbehalten

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk