LED-Orientierungsleuchte TX_44

LED-Orientierungsleuchte,
TX_44, Farbe Alu
TX_44, Farbe Alu
Die LED-Orientierungsleuchte aus dem diebstahl- und wassergeschützten Schalterprogramm Gira TX_44 ist besonders für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Sie ist wahlweise mit LED in den Farben Weiß, Blau oder Orange erhältlich. Der Beleuchtungseinsatz besitzt eine satinierte Streuscheibe und ist wassergeschützt IP 44. Als Funktion des Schalterprogramms Gira TX_44 lässt sich die LED-Orientierungsleuchte auch in Gira Panel und Gira Energiesäulen integrieren.
Technische Daten
- Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 0,85 W/5,6 VA
- Lichtstärke: weiß 0,8 cd, blau 0,3 cd, orange 0,4 cd
- Schutzart: IP 44 bei Montage mit Dichtungsring auf einer UP-Einbaudose, IP 20 bei Montage auf einer Leuchtenauslassdose
- Betriebstemperatur: –15 °C bis +50 °C