LED-Beleuchtungseinsatz für Kontrollschalter

Kontrollschalter mit LED-Beleuchtungseinsatz,
E22 Edelstahl
E22 Edelstahl
Die Kontrollschalter sämtlicher Gira Schalterprogramme lassen sich mit LED-Beleuchtungseinsätzen in den Farben Gelb, Rot oder Blau für 230 V Netzspannung ausstatten.
Technische Daten
- Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz
- Leistungsaufnahme: gelb 2,6 mA, rot 2,6 mA, blau 0,8 mA
- Schutzart: IP 20
- Betriebstemperatur: –15 °C bis +40 °C