LED-Beleuchtung und Orientierung

Die Gira LED-Beleuchtung ermöglicht den gezielten Einsatz von Lichtakzenten. Sie beleuchtet beispielsweise Treppenstufen und dunkle Flure oder Außenwege und sorgt damit für mehr Trittsicherheit und Orientierung im Innen- und Außenbereich. Gira bietet ein breites Spektrum an LED-Produkten und Zubehör passend zu den Gira Schalterprogrammen.
› Mehr

LED-Orientierungsleuchte

Für die Gira Schalterprogramme Standard 55, Event, Esprit und E2 sind Gira LED-Orientierungsleuchten erhältlich.
› Mehr

LED-Orientierungsleuchte Weiß

Neben der LED-Orientierungsleuchte mit RGB-LED, mit der frei wählbare Lichtstimmungen erzeugt werden können, bietet Gira für die ausschließliche Erzeugung von Orientierungslicht diese Leuchte jetzt auch mit weißen LED an.
› Mehr

LED-Signalleuchte

Die Gira LED-Signalleuchte ist in eine rot und eine grün beleuchtete Fläche unterteilt.
› Mehr

SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte

Die Gira SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte besitzt eine eingelassene Lichtleiste, über die mit weiß leuchtender LED ein Lichtkorridor nach unten geworfen wird.
› Mehr

LED-Beleuchtungseinsatz für Kontrollschalter

Die Kontrollschalter sämtlicher Gira Schalterprogramme lassen sich mit LED-Beleuchtungseinsätzen in den Farben Gelb, Rot oder Blau für 230 V Netzspannung ausstatten.
› Mehr

Serien-Kontrollschalter mit LED-Beleuchtungselement

Der Gira Serien-Kontrollschalter mit integrierter LED-Beleuchtungselement ist pro Wippe mit einem LED-Beleuchtungselement in der Farbe Orange ausgestattet.
› Mehr

LED-Orientierungsleuchte TX_44

Die LED-Orientierungsleuchte aus dem diebstahl- und wassergeschützten Schalterprogramm Gira TX_44 ist besonders für den Einsatz im Außenbereich geeignet.
› Mehr

Tür-/Orientierungsschild

Das Gira Tür-/Orientierungsschild ist eine optisch reizvolle Kennzeichnung für vielfältige Räumlichkeiten und Anwendungsbereiche - in privatem Umfeld ebenso wie im gewerblichen Bereich.
› Mehr

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk