Helligkeitsregler

Gira KNX/EIB Helligkeitsregler
Unterputz-Version
Unterputz-Version
Gira KNX/EIB Helligkeitsregler Eine energiesparende Raum- und Arbeitsplatz- Beleuchtung realisiert der Gira Helligkeitsregler. Er wird direkt über dem auszuleuchtenden Ort z.B. eines Arbeitsplatzes an der Decke montiert und analysiert die Lichtverhältnisse der unter ihm liegenden Fläche. Die Helligkeitsfühler registrieren einen Bereich von 0 bis 2000 Lux.
Gekoppelt an die Beleuchtungsanlage dimmt er in Abhängigkeit vom Tageslicht die Beleuchtung hoch oder herunter. In einem Gerät wird so die Funktion eines Helligkeitssensors mit der eines Helligkeitsreglers vereint. Bei dimmbaren Leuchten kann eine stetige Konstantlichtregelung realisiert werden, bei Leuchten, die lediglich schaltbar sind, wird die Beleuchtung ein- und ausgeschaltet. Parallel sind bis zu fünf Leuchtengruppen dimmbar, jede davon bei Bedarf um einen individuell einstellbaren Differenzwert verschoben.
Die Kalibrierung der Helligkeitsmessung erfolgt mit der Engineering Tool Software (ETS) über den Bus. Auch der Helligkeits-Sollwert kann über den Bus angepasst werden. Die Helligkeitsregelung kann durch einen Bewegungs- bzw. Präsenzmelder oder von einem beliebigen Taster aus aktiviert oder deaktiviert werden. Wird ein Lichtschalter oder Dimmer betätigt, kann die voreingestellte Regelung übersteuert und außer Kraft gesetzt werden.
Der Helligkeitsregler ist in zwei Varianten jeweils für die Unterputz- und die Aufputz-Installation erhältlich. Unterputz wird er in einer handelsüblichen Unterputzdose montiert. Aufputz erfolgt die Lieferung im weißen Kunststoffgehäuse mit Gehäusedeckel und Schraubverschluss.
Die Gira KNX/EIB Helligkeitsregler sind lieferbar.
Gekoppelt an die Beleuchtungsanlage dimmt er in Abhängigkeit vom Tageslicht die Beleuchtung hoch oder herunter. In einem Gerät wird so die Funktion eines Helligkeitssensors mit der eines Helligkeitsreglers vereint. Bei dimmbaren Leuchten kann eine stetige Konstantlichtregelung realisiert werden, bei Leuchten, die lediglich schaltbar sind, wird die Beleuchtung ein- und ausgeschaltet. Parallel sind bis zu fünf Leuchtengruppen dimmbar, jede davon bei Bedarf um einen individuell einstellbaren Differenzwert verschoben.
Die Kalibrierung der Helligkeitsmessung erfolgt mit der Engineering Tool Software (ETS) über den Bus. Auch der Helligkeits-Sollwert kann über den Bus angepasst werden. Die Helligkeitsregelung kann durch einen Bewegungs- bzw. Präsenzmelder oder von einem beliebigen Taster aus aktiviert oder deaktiviert werden. Wird ein Lichtschalter oder Dimmer betätigt, kann die voreingestellte Regelung übersteuert und außer Kraft gesetzt werden.
Der Helligkeitsregler ist in zwei Varianten jeweils für die Unterputz- und die Aufputz-Installation erhältlich. Unterputz wird er in einer handelsüblichen Unterputzdose montiert. Aufputz erfolgt die Lieferung im weißen Kunststoffgehäuse mit Gehäusedeckel und Schraubverschluss.
Die Gira KNX/EIB Helligkeitsregler sind lieferbar.
Weitere Eigenschaften
- Analyse der Lichtverhältnisse durch Messung des reflektierten Lichts
- Messbereich von 0 bis 2000 Lux bei einem Reflexionsgrad der beleuchteten Fläche von ca. 30 %
- Dem Helligkeitsregler liegen zwei Lichtstäbe bei, davon wird einer für den Betrieb ausgewählt. Lichtstab 1 misst die Lichteintrittsfläche senkrecht, Lichtstab 2 misst das Licht im 45°-Winkel zur Montagefläche
- Der Helligkeits-Messwert wird wahlweise bei Änderung und / oder zyklisch gesendet
- Der Einschaltwert der Beleuchtung ist bei Beginn einer Konstantlichtregelung wählbar
- Der Sollwert ist wahlweise über einen Parameter oder ein Kommunikationsobjekt einstellbar
- Spannungsversorgung der Elektronik über Busspannung
- Busanschluss über Busklemme
- Integrierter Busankoppler
- Parametrierbares Vorhalten bei Busspannungswiederkehr
Technische Daten
- Messbereich 0 – 2000 Lux (Reflexionsgrad der Arbeitsfläche von ca. 30 %)
- Spannungsversorgung über die Busspannung
- Schutzart IP 20
- Montage in 58er Schalterdose